(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

L.652-X 可調式T形把手 高科技聚合物 (型號表)

LEVER

L.652-X 可調式T形把手 高科技聚合物

可調整的T形把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件附嚙合元件和固定銷,黑色。
特別適合由於空間不足而限制夾持操作,且操作者的手無法完全旋轉的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

32731

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
32731
型號數量折扣標準
出貨日
l
(mm)
d L H H1 h1 d1 h S 齒數 螺絲 副型號 組裝類型 說明
8天~ -M5673942261210M51618-L.652-X-B盲孔L.652-X/67 B-M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 h2 1

L.652-X 可調式T形把手 高科技聚合物的型號32731頁面。
記載關於型號32731之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
32733
32741
32742
32752
32753
32763
型號數量折扣標準
出貨日
l
(mm)
d L H H1 h1 d1 h S 齒數 螺絲 副型號 組裝類型 說明
12天~ -M6673942261210M61618-L.652-X-B盲孔L.652-X/67 B-M6
8天~ 10M56739422612--1618M5L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M5x10
12天~ 16M56739422612--1618M5L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M5x16
11天~ 16M66739422612--1618M6L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M6x16
8天~ 25M66739422612--1618M6L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M6x25
8天~ -M6804246271516M62020-L.652-X-B盲孔L.652-X/80 B-M6

此分類還有這些商品

技術支援服務