(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

L.652-X 可調式T形把手 高科技聚合物

L.652-X 可調式T形把手 高科技聚合物

可調整的T形把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件附嚙合元件和固定銷,黑色。
特別適合由於空間不足而限制夾持操作,且操作者的手無法完全旋轉的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
32731
32733
32741
32742
32752
32753
32763
32765
32771
32772
32782
型號數量折扣標準
出貨日
l
(mm)
d L H H1 h1 d1 h S 齒數 螺絲 副型號 組裝類型 說明
8天~ -M5673942261210M51618-L.652-X-B盲孔L.652-X/67 B-M5
12天~ -M6673942261210M61618-L.652-X-B盲孔L.652-X/67 B-M6
8天~ 10M56739422612--1618M5L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M5x10
12天~ 16M56739422612--1618M5L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M5x16
11天~ 16M66739422612--1618M6L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M6x16
8天~ 25M66739422612--1618M6L.652-X-p螺絲L.652-X/67 p-M6x25
8天~ -M6804246271516M62020-L.652-X-B盲孔L.652-X/80 B-M6
8天~ -M8804246271513M82020-L.652-X-B盲孔L.652-X/80 B-M8
11天~ 20M88042462715--2020M8L.652-X-p螺絲L.652-X/80 p-M8x20
8天~ 25M88042462715--2020M8L.652-X-p螺絲L.652-X/80 p-M8x25
8天~ 30M108042462715--2020M10L.652-X-p螺絲L.652-X/80 p-M10x30

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 h2 1

此分類還有這些商品

技術支援服務