(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
T形把手玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。拉伸張力黃銅軸轂,平盲孔或螺牙孔或附鍍鋅鋼螺桿。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | L (mm) | 顏色 | d2 | 應力 | H | H1 | h | h1 | l2 | S | 組裝類型 | 副型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M5 | - | 41 | C9 | - | 2400 | 28 | - | 16 | 18.5 | - | 13 | 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M5-C9 | - | ||
15天~ | M5 | - | 41 | C6 | - | 2400 | 16 | 18.5 | - | - | - | 13 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M5-C6 | 17 | ||
8天~ | 6 | - | 41 | C9 | 9 | 2500 | 28 | - | 18 | 18.5 | 23 | 13 | 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-6-C9 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | - | 18.5 | - | 13 | 螺絲 | L.652-p | L.652/40 p-M5x20 | - | ||
12天~ | M6 | 25 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | - | 18.5 | - | 13 | 螺絲 | L.652-p | L.652/40 p-M6x25 | - | ||
11天~ | M5 | 16 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | - | 18.5 | - | 13 | 螺絲 | L.652-p | L.652/40 p-M5x16 | - | ||
8天~ | M6 | - | 41 | C9 | - | 2500 | 28 | - | 16 | 18.5 | - | 13 | 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C9 | - | ||
11天~ | M6 | - | 41 | C2 | - | 2500 | 16 | 18.5 | - | - | - | 13 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C2 | 16 | ||
11天~ | M6 | - | 41 | C4 | - | 2500 | 16 | 18.5 | - | - | - | 13 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C4 | 16 | ||
11天~ | M6 | - | 41 | C6 | - | 2500 | 16 | 18.5 | - | - | - | 13 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C6 | 16 | ||
11天~ | M6 | - | 41 | C17 | - | 2500 | 16 | 18.5 | - | - | - | 13 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C17 | 16 | ||
11天~ | M6 | - | 41 | C6 | - | 2500 | 28 | - | 16 | 18.5 | - | 13 | 盲孔 | L.652-B | L.652/40 B-M6-C6 | - | ||
8天~ | M6 | 20 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | - | 18.5 | - | 13 | 螺絲 | L.652-p | L.652/40 p-M6x20 | - | ||
8天~ | M5 | - | 56.5 | C9 | - | 2400 | 33 | - | 15 | 21.5 | - | 15 | 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M5-C9 | - | ||
8天~ | 6 | - | 56.5 | C9 | 10 | 3300 | 33 | - | 18 | 21.5 | 27 | 15 | 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-6-C9 | - | ||
8天~ | M8 | - | 56.5 | C9 | - | 3300 | 33 | - | 20 | 21.5 | - | 15 | 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M8-C9 | - | ||
11天~ | M8 | - | 56.5 | C6 | - | 3300 | 20 | 21.5 | - | - | - | 15 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M8-C6 | 28 | ||
8天~ | M6 | 20 | 56.5 | - | - | 2500 | 33 | - | - | 21.5 | - | 15 | 螺絲 | L.652-p | L.652/55 p-M6x20 | - | ||
11天~ | M6 | 25 | 56.5 | - | - | 3000 | 33 | - | - | 21.5 | - | 15 | 螺絲 | L.652-p | L.652/55 p-M6x25 | - | ||
8天~ | M6 | - | 56.5 | C9 | - | 3300 | 33 | - | 18 | 21.5 | - | 15 | 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M6-C9 | - | ||
11天~ | M6 | - | 56.5 | C2 | - | 3300 | 18 | 21.5 | - | - | - | 15 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M6-C2 | 27 | ||
11天~ | M6 | - | 56.5 | C4 | - | 3300 | 18 | 21.5 | - | - | - | 15 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M6-C4 | 27 | ||
11天~ | M6 | - | 56.5 | C6 | - | 3300 | 18 | 21.5 | - | - | - | 15 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M6-C6 | 27 | ||
11天~ | M6 | - | 56.5 | C17 | - | 3300 | 18 | 21.5 | - | - | - | 15 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/55 B-M6-C17 | 27 | ||
8天~ | M8 | 25 | 56.5 | - | - | 3300 | 33 | - | - | 21.5 | - | 15 | 螺絲 | L.652-p | L.652/55 p-M8x25 | - | ||
11天~ | M8 | 20 | 56.5 | - | - | 3300 | 33 | - | - | 21.5 | - | 15 | 螺絲 | L.652-p | L.652/55 p-M8x20 | - | ||
11天~ | M8 | 20 | 68.5 | - | - | 3300 | 37 | - | - | 24.5 | - | 16.5 | 螺絲 | L.652-p | L.652/67 p-M8x20 | - | ||
11天~ | 6 | - | 68.5 | C9 | 11 | 4500 | 37 | - | 20 | 24.5 | 30 | 16.5 | 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-6-C9 | - | ||
11天~ | M8 | 30 | 68.5 | - | - | 3300 | 37 | - | - | 24.5 | - | 16.5 | 螺絲 | L.652-p | L.652/67 p-M8x30 | - | ||
8天~ | 8 | - | 68.5 | C9 | 11 | 4500 | 37 | - | 20 | 24.5 | 30 | 16.5 | 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-8-C9 | - | ||
11天~ | M10 | 20 | 68.5 | - | - | 5000 | 37 | - | - | 24.5 | - | 16.5 | 螺絲 | L.652-p | L.652/67 p-M10x20 | - | ||
8天~ | M10 | 30 | 68.5 | - | - | 5000 | 37 | - | - | 24.5 | - | 16.5 | 螺絲 | L.652-p | L.652/67 p-M10x30 | - | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C9 | - | 4500 | 37 | - | 20 | 24.5 | - | 16.5 | 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C9 | - | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C2 | - | 4500 | 20 | 24.5 | - | - | - | 16.5 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C2 | 36 | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C4 | - | 4500 | 20 | 24.5 | - | - | - | 16.5 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C4 | 36 | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C6 | - | 4500 | 20 | 24.5 | - | - | - | 16.5 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C6 | 36 | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C17 | - | 4500 | 20 | 24.5 | - | - | - | 16.5 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C17 | 36 | ||
11天~ | M8 | - | 68.5 | C6 | - | 4500 | 37 | - | 20 | 24.5 | - | 16.5 | 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M8-C6 | - | ||
8天~ | M8 | 25 | 68.5 | - | - | 3300 | 37 | - | - | 24.5 | - | 16.5 | 螺絲 | L.652-p | L.652/67 p-M8x25 | - | ||
8天~ | 6 | - | 82 | C9 | 13 | 7000 | 41.5 | - | 25 | 25 | 33 | 20 | 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-6-C9 | - | ||
12天~ | M10 | - | 68.5 | C9 | - | 5000 | 37 | - | 20 | 24.5 | - | 16.5 | 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M10-C9 | - | ||
11天~ | M10 | - | 68.5 | C6 | - | 5000 | 20 | 24.5 | - | - | - | 16.5 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/67 B-M10-C6 | 34 | ||
8天~ | 8 | - | 82 | C9 | 13 | 7000 | 41.5 | - | 25 | 25 | 33 | 20 | 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-8-C9 | - | ||
12天~ | M8 | - | 82 | C9 | - | 7000 | 41.5 | - | 25 | 25 | - | 20 | 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M8-C9 | - | ||
11天~ | M8 | - | 82 | C6 | - | 7000 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M8-C6 | 50 | ||
8天~ | M10 | - | 82 | C9 | - | 7000 | 41.5 | - | 25 | 25 | - | 20 | 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M10-C9 | - | ||
11天~ | M10 | - | 82 | C2 | - | 7000 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M10-C2 | 56 | ||
11天~ | M10 | - | 82 | C4 | - | 7000 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M10-C4 | 56 | ||
11天~ | M10 | - | 82 | C6 | - | 7000 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M10-C6 | 56 | ||
11天~ | M10 | - | 82 | C17 | - | 7000 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M10-C17 | 56 | ||
8天~ | M12 | - | 82 | C9 | - | 7000 | 41.5 | - | 18 | 25 | - | 20 | 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M12-C9 | - | ||
11天~ | M12 | - | 82 | C6 | - | 7000 | 18 | 25 | - | - | - | 20 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/80 B-M12-C6 | 62 | ||
8天~ | M10 | 20 | 82 | - | - | 5000 | 41.5 | - | - | 25 | - | 20 | 螺絲 | L.652-p | L.652/80 p-M10x20 | - | ||
11天~ | M10 | 30 | 82 | - | - | 5000 | 41.5 | - | - | 25 | - | 20 | 螺絲 | L.652-p | L.652/80 p-M10x30 | - | ||
8天~ | 6 | - | 94 | C9 | 13 | 8000 | 46 | - | 25 | 28.5 | 33 | 21 | 盲孔 | L.652-B | L.652/95 B-6-C9 | - | ||
11天~ | M8 | - | 94 | C9 | 13 | 8000 | 25 | 28.5 | - | - | 33 | 21 | AG 盲孔 | L.652-B | L.652/95 B-M8-C9 | 72 | ||
12天~ | M10 | - | 94 | C9 | - | 8000 | 46 | - | 25 | 28.5 | - | 21 | 盲孔 | L.652-B | L.652/95 B-M10-C9 | - | ||
11天~ | M12 | - | 94 | C9 | - | 8000 | 46 | - | 18 | 28.5 | - | 21 | 盲孔 | L.652-B | L.652/95 B-M12-C9 | - | ||
11天~ | M12 | 30 | 94 | - | - | 6000 | 46 | - | - | 28.5 | - | 21 | 螺絲 | L.652-p | L.652/95 p-M12x30 | - |
Loading...
材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策