(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

IFF 圓柱形把手 附雙重護手 高科技聚合物

IFF 圓柱形把手 附雙重護手 高科技聚合物

附雙重護手的圓柱把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
26901
26902
26924
26934
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 h Description
11天~ 內螺牙M8-黃銅20IFF.112 B-M8
11天~ 內螺牙M10-黃銅18IFF.112 B-M10
11天~ 外螺牙M820-IFF.112 p-M8x20
11天~ 外螺牙M1020-IFF.112 p-M10x20

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓筒形 圓形 種類 把手型 材質 高科技聚合物
本體 外徑 D(φ) 30 本體 高度 L(mm) 112 d1 64
d2 46 l1 4 l2 4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767