(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

I.301+x 圓柱旋轉把手 熱固性塑料

I.301+x 圓柱旋轉把手 熱固性塑料

可旋轉的圓柱形把手。
Duroplast和高科技聚合物

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23001
23101
23201
23202
23205
23301
23302
23305
23401
23402
23501
23505
23601
23602
23701
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
d1 高性能系列 s 副型號 說明
12天~ M610[樹脂] Duroplast142811-3I.301+xI.301/28+x-M6
11天~ M613[樹脂] Duroplast184015-3I.301+xI.301/40+x-M6
8天~ M613[樹脂] Duroplast215017-3I.301+xI.301/50+x-M6
8天~ M813[樹脂] Duroplast215017-4I.301+xI.301/50+x-M8
8天~ M613[樹脂] Duroplast215017Inox3I.301+x-SSTI.301/50+x-M6-SST
11天~ M815[樹脂] Duroplast236519-4I.301+xI.301/65+x-M8
11天~ M1017[樹脂] Duroplast236519-5I.301+xI.301/65+x-M10
11天~ M815不鏽鋼236519Inox4I.301+x-SSTI.301/65+x-M8-SST
11天~ M815[樹脂] Duroplast268021-4I.301+xI.301/80+x-M8
8天~ M1017[樹脂] Duroplast268021-5I.301+xI.301/80+x-M10
8天~ M1017[樹脂] Duroplast289022-5I.301+xI.301/90+x-M10
8天~ M1017[樹脂] Duroplast289022Inox5I.301+x-SSTI.301/90+x-M10-SST
11天~ M1017[樹脂] Duroplast3110225-5I.301+xI.301/100+x-M10
11天~ M1220[樹脂] Duroplast3110225-5I.301+xI.301/100+x-M12
11天~ M1017[樹脂] Duroplast2911623-5I.301+xI.301/115+x-M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

組裝類型 螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務