(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

I.281 圓柱旋轉把手 熱固性塑料

I.281 圓柱旋轉把手 熱固性塑料

可旋轉的把手。
酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
22301
22311
22312
22321
22401
22411
22412
22421
22501
22511
22512
22513
22514
22521
22522
22601
22611
22612
22621
22701
22711
22712
22721
22801
22811
22812
22813
22814
22821
22822
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 d2 h 特性 s Description
11天~ 圓孔8--1839151235--I.281/40
8天~ 外螺牙M613184015---4I.281/40+x-M6
8天~ 外螺牙M613不鏽鋼184015--Inox4I.281/40+x-M6-SST
8天~ 附螺栓M68184515---4I.281/40+x-M6+Gh
11天~ 圓孔10--2149171443--I.281/50
8天~ 外螺牙M815215017---5I.281/50+x-M8
8天~ 外螺牙M815不鏽鋼215017--Inox5I.281/50+x-M8-SST
8天~ 附螺栓M810215517---5I.281/50+x-M8+Gh
8天~ 圓孔12--2364191656--I.281/65
8天~ 外螺牙M817236519---6I.281/65+x-M8
8天~ 外螺牙M1017236519---6I.281/65+x-M10
12天~ 外螺牙M817不鏽鋼236519--Inox6I.281/65+x-M8-SST
8天~ 外螺牙M1017不鏽鋼236519--Inox6I.281/65+x-M10-SST
11天~ 附螺栓M812237019---6I.281/65+x-M8+Gh
8天~ 附螺栓M1012237119---6I.281/65+x-M10+Gh
11天~ 圓孔13--2679211770--I.281/80
8天~ 外螺牙M1018268021---6I.281/80+x-M10
8天~ 外螺牙M1018不鏽鋼268021--Inox6I.281/80+x-M10-SST
8天~ 附螺栓M1012268621---6I.281/80+x-M10+Gh
11天~ 圓孔14--2889221979--I.281/90
8天~ 外螺牙M1018289022---8I.281/90+x-M10
8天~ 外螺牙M1018不鏽鋼289022--Inox8I.281/90+x-M10-SST
8天~ 附螺栓M1012289622---8I.281/90+x-M10+Gh
11天~ 圓孔16--31100252089--I.281/100
8天~ 外螺牙M12203110225---8I.281/100+x-M12
8天~ 外螺牙M14203110225---8I.281/100+x-M14
8天~ 外螺牙M1220不鏽鋼3110225--Inox8I.281/100+x-M12-SST
8天~ 外螺牙M1420不鏽鋼3110225--Inox8I.281/100+x-M14-SST
12天~ 附螺栓M12133110925---8I.281/100+x-M12+Gh
8天~ 附螺栓M14133110925---8I.281/100+x-M14+Gh
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 d2 h 特性 s Description

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓筒形 材質 Duroplast