(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
21501 |
21601 |
21602 |
21611 |
21701 |
21702 |
21711 |
21712 |
21801 |
21802 |
21803 |
21806 |
21811 |
21812 |
21900 |
21901 |
21902 |
21906 |
21911 |
21912 |
22000 |
22001 |
22002 |
22006 |
22011 |
22012 |
22101 |
22102 |
22106 |
22111 |
22112 |
22201 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M | 安裝部 長度 l (mm) | 安裝部 材質 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 L (mm) | d1 | h | l1 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 內螺牙 | M5 | - | - | 14 | 28 | 11 | 12 | 1.5 | I.280/28-M5 | ||
11天~ | 內螺牙 | M6 | - | - | 18 | 40 | 15 | 25 | 3.5 | I.280/40-M6 | ||
8天~ | 內螺牙 | M8 | - | - | 18 | 40 | 15 | 25 | 3.5 | I.280/40-M8 | ||
11天~ | 外螺牙 | M6 | 16 | 鋼 | 18 | 40 | 15 | - | - | I.280/40 p-M6x16 | ||
8天~ | 內螺牙 | M6 | - | - | 21 | 50 | 17 | 25 | 3.5 | I.280/50-M6 | ||
8天~ | 內螺牙 | M8 | - | - | 21 | 50 | 17 | 35 | 7.5 | I.280/50-M8 | ||
8天~ | 外螺牙 | M8 | 16 | 鋼 | 21 | 50 | 17 | - | - | I.280/50 p-M8x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M8 | 25 | 鋼 | 21 | 50 | 17 | - | - | I.280/50 p-M8x25 | ||
8天~ | 內螺牙 | M8 | - | - | 23 | 65 | 19 | 30 | 7.5 | I.280/65-M8 | ||
8天~ | 內螺牙 | M10 | - | - | 23 | 65 | 19 | 40 | 7.5 | I.280/65-M10 | ||
8天~ | 內螺牙 | M12 | - | - | 23 | 65 | 19 | 40 | 7.5 | I.280/65-M12 | ||
11天~ | 外螺牙 | M8 | 16 | 鋼 | 23 | 65 | 19 | - | - | I.280/65 p-M8x16 | ||
11天~ | 外螺牙 | M10 | 16 | 鋼 | 23 | 65 | 19 | - | - | I.280/65 p-M10x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M10 | 30 | 鋼 | 23 | 65 | 19 | - | - | I.280/65 p-M10x30 | ||
11天~ | 內螺牙 | M8 | - | - | 26 | 80 | 21 | 45 | 8 | I.280/80-M8 | ||
11天~ | 內螺牙 | M10 | - | - | 26 | 80 | 21 | 55 | 7 | I.280/80-M10 | ||
8天~ | 內螺牙 | M12 | - | - | 26 | 80 | 21 | 55 | 10 | I.280/80-M12 | ||
11天~ | 外螺牙 | M8 | 16 | 鋼 | 26 | 80 | 21 | - | - | I.280/80 p-M8x16 | ||
11天~ | 外螺牙 | M10 | 16 | 鋼 | 26 | 80 | 21 | - | - | I.280/80 p-M10x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M10 | 30 | 鋼 | 26 | 80 | 21 | - | - | I.280/80 p-M10x30 | ||
8天~ | 內螺牙 | M8 | - | - | 28 | 90 | 22 | 55 | 7 | I.280/90-M8 | ||
12天~ | 內螺牙 | M10 | - | - | 28 | 90 | 22 | 55 | 7 | I.280/90-M10 | ||
8天~ | 內螺牙 | M12 | - | - | 28 | 90 | 22 | 58 | 8 | I.280/90-M12 | ||
11天~ | 外螺牙 | M10 | 16 | 鋼 | 28 | 90 | 22 | - | - | I.280/90 p-M10x16 | ||
11天~ | 外螺牙 | M12 | 16 | 鋼 | 28 | 90 | 22 | - | - | I.280/90 p-M12x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M12 | 30 | 鋼 | 28 | 90 | 22 | - | - | I.280/90 p-M12x30 | ||
8天~ | 內螺牙 | M12 | - | - | 31 | 102 | 25 | 58 | 8 | I.280/100-M12 | ||
8天~ | 內螺牙 | M14 | - | - | 31 | 102 | 25 | 65 | 5 | I.280/100-M14 | ||
11天~ | 外螺牙 | M10 | 16 | 鋼 | 31 | 102 | 25 | - | - | I.280/100 p-M10x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M12 | 16 | 鋼 | 31 | 102 | 25 | - | - | I.280/100 p-M12x16 | ||
8天~ | 外螺牙 | M12 | 30 | 鋼 | 31 | 102 | 25 | - | - | I.280/100 p-M12x30 | ||
11天~ | 內螺牙 | M12 | - | - | 29 | 116 | 23 | 58 | 8 | I.280/115-M12 |
Loading...
本體 種類 | 圓筒形 | 材質 | Duroplast |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策