(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EWP. 附護翼把手 高科技聚合物

EWP. 附護翼把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物防護手柄,附高科技聚合物Ergostyle彩色螺絲蓋,壓入式組裝,可用螺絲起子拆卸。
主要用於配備單扇門的機器防護裝置和自動化系統。
彩色蓋子提高了把手的能見度,並提供產品訂製的可能性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
265211-C1
265211-C2
265211-C3
265211-C4
265211-C5
265211-C6
265211-C17
265251-C1
265251-C2
265251-C3
265251-C4
265251-C5
265251-C6
265251-C17
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
顏色 s 高性能系列 組裝類型 說明 重量
12天~ 93.5±0.5C110型材系統貫通孔EWP.110-EH-C1-
8天~ 93.5±0.5C210型材系統貫通孔EWP.110-EH-C2-
8天~ 93.5±0.5C310Ergostyle貫通孔EWP.110-EH-C3-
8天~ 93.5±0.5C410Ergostyle貫通孔EWP.110-EH-C4-
8天~ 93.5±0.5C510Ergostyle貫通孔EWP.110-EH-C5-
8天~ 93.5±0.5C610Ergostyle貫通孔EWP.110-EH-C6-
11天~ 93.5C1710Ergostyle,型材系統AF貫通孔EWP.110-EH-C1726
8天~ 93.5±0.5C1-Ergostyle貫通孔EWP.110-SH-C1-
8天~ 93.5±0.5C2-Ergostyle貫通孔EWP.110-SH-C2-
8天~ 93.5±0.5C3-型材系統貫通孔EWP.110-SH-C3-
8天~ 93.5±0.5C4-Ergostyle貫通孔EWP.110-SH-C4-
8天~ 93.5±0.5C5-型材系統貫通孔EWP.110-SH-C5-
8天~ 93.5±0.5C6-型材系統貫通孔EWP.110-SH-C6-
11天~ 93.5C17-Ergostyle,型材系統AF貫通孔EWP.110-SH-C1726

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜型
材質 高科技聚合物 h(mm) 33 附加功能
D/l(mm) 19 握柄截面形狀 方形 L(mm) 114
h1(mm) 7 C 35 d 6.5
應力1(N) 900 h2 11 6
l1 74 l2 9.5 輪座 93
副型號 EWP.

此分類還有這些商品

技術支援服務