(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

ETH. 管狀把手 高科技聚合物/鋁 (型號表)

KNOBS SCREWS

ETH. 管狀把手 高科技聚合物/鋁

管狀把手,把手座採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,ECA.T封蓋採用聚醯胺基高科技聚合物,Elecolors色彩,潔淨版本為類似RAL 9002的白色。
鋁管附環氧樹脂塗層金屬白點石墨色,或原色陽極處理鋁,附白色塗層類似RAL 9002。
管材配備防旋轉固定系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

262151-C4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
262151-C4
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
C 顏色 d3 應力3
(N)
應力4
(N)
h2 l1 l3 輪座 x 組裝類型 副型號 說明 重量
11天~ 300683395428C428240028002024820.330086貫通孔ETH-EPETH.28-300-EP-C4-

Loading...

  1. 1

基本資訊

d 10.5 d2 4 h4 15
高性能系列 Ergostyle

ETH. 管狀把手 高科技聚合物/鋁的型號262151-C4頁面。
記載關於型號262151-C4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
150917
150919
150931
262151-C5
262151-C6
262153-C1
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
C 顏色 d3 應力3
(N)
應力4
(N)
h2 l1 l3 輪座 x 組裝類型 副型號 說明 重量
8天~ 600686395428-28120015002054820.360086貫通孔ETH-CLEANETH.28-600-CLEAN-
8天~ 700687395428-2890012002064820.370086貫通孔ETH-CLEANETH.28-700-CLEAN-
8天~ 30085.53576735-35300031002825118.530091貫通孔ETH-CLEANETH.35-300-CLEAN-
11天~ 300683395428C528240028002024820.330086貫通孔ETH-EPETH.28-300-EP-C5-
11天~ 300683395428C628240028002024820.330086貫通孔ETH-EPETH.28-300-EP-C6-
12天~ 300683395428C128240028002024820.330086貫通孔ETH-ANETH.28-300-AN-C1-

此分類還有這些商品

技術支援服務