(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼 (型號表)

LEVER

ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼

可調整的把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。內建鋅合金齒狀嵌入裝置,用於連接金屬夾持元件。
適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
固定螺絲,附可配合TORX®工具的六爪凹槽

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

238563

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
238563
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h l1 手把長 齒數 高性能系列 副型號 組裝類型 說明
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物63M1090.5234550.5363.53516-M10168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M10x63

Loading...

  1. 1

ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼的型號238563頁面。
記載關於型號238563之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
237135
237155
237156
238565
238573
238575
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h l1 手把長 齒數 高性能系列 副型號 組裝類型 說明
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.51938.542313.53013.510M813.56524ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.63 A-M8
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物-M890.5234550.5363.5351614M8168026ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.78 A-M8
12天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物-M1090.5234550.5363.5351614M10168026ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.78 A-M10
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物80M1090.5234550.5363.53516-M10168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M10x80
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物25M1290.5234550.5363.53516-M12168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M12x25
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物32M1290.5234550.5363.53516-M12168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M12x32

此分類還有這些商品

技術支援服務