(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可調整的把手。玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。內建鋅合金齒狀嵌入裝置,用於連接金屬夾持元件。適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。固定螺絲,附可配合TORX®工具的六爪凹槽
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
237134
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼的型號237134頁面。
記載關於型號237134之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
237103 |
237104 |
237135 |
237155 |
237156 |
237175 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | R (mm) | 材質 | l (mm) | d | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | 孔 | l1 | 手把長 | 齒數 | 高性能系列 | 副型號 | 組裝類型 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 44 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M5 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 8 | M5 | 11 | 45 | 18 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.44 A-M5 | ||
8天~ | 44 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M6 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 8 | M6 | 11 | 45 | 18 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.44 A-M6 | ||
11天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M8 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 10 | M8 | 13.5 | 65 | 24 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.63 A-M8 | ||
8天~ | 78 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M8 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 14 | M8 | 16 | 80 | 26 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.78 A-M8 | ||
12天~ | 78 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M10 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 14 | M10 | 16 | 80 | 26 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.78 A-M10 | ||
11天~ | 95 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M10 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 17 | M10 | 18 | 95 | 28 | Ergostyle | ERZ-A | 盲孔 | ERZ.95 A-M10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策