(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼

ERZ. 可調式把手 高科技聚合物 夾持元件為鋼或不鏽鋼

可調整的把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。內建鋅合金齒狀嵌入裝置,用於連接金屬夾持元件。
適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
固定螺絲,附可配合TORX®工具的六爪凹槽

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237103
237104
237134
237135
237155
237156
237175
237176
238103
238105
238107
238109
238111
238133
238135
238137
238139
238141
238143
238145
238153
238155
238157
238159
238161
238163
238165
238333
238335
238337
238339
238341
238343
238345
238347
238351
238353
238355
238359
238361
238363
238365
238373
238375
238377
238379
238381
238383
238385
238533
238535
238537
238539
238541
238543
238545
238547
238551
238553
238555
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h l1 手把長 齒數 高性能系列 副型號 組裝類型 說明
12天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.530.53424.53.522.5108M5114518ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.44 A-M5
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.530.53424.53.522.5108M6114518ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.44 A-M6
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.51938.542313.53013.510M613.56524ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.63 A-M6
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.51938.542313.53013.510M813.56524ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.63 A-M8
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物-M890.5234550.5363.5351614M8168026ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.78 A-M8
12天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物-M1090.5234550.5363.5351614M10168026ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.78 A-M10
11天~ 95[聚醯胺] 高科技聚合物-M1010926.556.561.5435451917M10189528ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.95 A-M10
8天~ 95[聚醯胺] 高科技聚合物-M1210926.556.561.5435451917M12189528ErgostyleERZ-A盲孔ERZ.95 A-M12
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物12M45215.530.53424.53.522.510-M4114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M4x12
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物16M45215.530.53424.53.522.510-M4114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M4x16
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物20M45215.530.53424.53.522.510-M4114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M4x20
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物25M45215.530.53424.53.522.510-M4114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M4x25
12天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物32M45215.530.53424.53.522.510-M4114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M4x32
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物12M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x12
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物16M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x16
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物20M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x20
12天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物25M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x25
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物32M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x32
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物40M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x40
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物50M55215.530.53424.53.522.510-M5114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M5x50
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物12M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x12
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物16M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x16
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物20M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x20
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物25M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x25
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物32M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x32
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物40M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x40
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物50M65215.530.53424.53.522.510-M6114518ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.44 p-M6x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物12M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x12
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物16M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x16
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物20M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x20
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物25M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x25
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物32M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x32
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物40M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x40
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物50M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物63M673.51938.542313.53013.5-M613.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M6x63
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物12M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x12
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物16M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x16
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物20M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x20
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物32M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x32
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物40M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x40
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物50M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物63M873.51938.542313.53013.5-M813.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M8x63
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物20M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x20
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物25M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x25
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物32M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x32
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物40M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x40
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物50M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物63M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x63
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物80M1073.51938.542313.53013.5-M1013.56524ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.63 p-M10x80
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物16M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x16
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物20M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x20
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物25M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x25
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物32M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x32
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物40M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x40
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物50M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x50
12天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物63M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x63
12天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物80M890.5234550.5363.53516-M8168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M8x80
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物16M1090.5234550.5363.53516-M10168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M10x16
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物20M1090.5234550.5363.53516-M10168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M10x20
8天~ 78[聚醯胺] 高科技聚合物25M1090.5234550.5363.53516-M10168026ErgostyleERZ-p螺絲ERZ.78 p-M10x25

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務