(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ERX. 可調式把手 高科技聚合物 (型號表)

KNOBS SCREWS

ERX. 可調式把手 高科技聚合物

可調整的把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。
Ergostyle色彩的高科技聚合物按鈕。
玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件附固定銷, AISI 302不鏽鋼復位彈簧。
特別適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
可調式把手通常用於重複夾持操作且有時使用頻率極高的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

233076-C5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
233076-C5
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h l1 手把長 齒數 螺絲 顏色 高性能系列 副型號 組裝類型 型號 重量
(g)
說明
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C5

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務