(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ERX. 可調式把手 高科技聚合物

ERX. 可調式把手 高科技聚合物

可調整的把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。
Ergostyle色彩的高科技聚合物按鈕。
玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件附固定銷, AISI 302不鏽鋼復位彈簧。
特別適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
可調式把手通常用於重複夾持操作且有時使用頻率極高的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
233061-C1
233061-C2
233061-C3
233061-C4
233061-C5
233061-C6
233061-C17
233066-C1
233066-C2
233066-C3
233066-C4
233066-C5
233066-C6
233066-C17
233071-C1
233071-C2
233071-C3
233071-C4
233071-C5
233071-C6
233071-C17
233076-C1
233076-C2
233076-C3
233076-C4
233076-C5
233076-C6
233076-C17
233101-C1
233101-C2
233101-C3
233101-C4
233101-C5
233101-C6
233101-C17
233106-C1
233106-C2
233106-C3
233106-C4
233106-C5
233106-C6
233106-C17
233131-C1
233131-C2
233131-C3
233131-C4
233131-C5
233131-C6
233131-C17
233136-C1
233136-C2
233136-C3
233136-C4
233136-C5
233136-C6
233136-C17
233141-C1
233141-C2
233141-C3
233141-C4
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h l1 手把長 齒數 螺絲 顏色 高性能系列 副型號 組裝類型 型號 重量
(g)
Description
12天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C1
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C2
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C3
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C4
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C5
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.56231210M393018-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M3-C6
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M337.515.53033.529.562312--93018-C17Ergostyle-盲孔ERX-B8ERX.30 B-M3-C17
12天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C1
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C2
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C3
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C4
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C5
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.56231210M493018-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M4-C6
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M437.515.53033.529.562312--93018-C17Ergostyle-盲孔ERX-B8ERX.30 B-M4-C17
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C1
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C2
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C3
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C4
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C5
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.56231210M593018-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M5-C6
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M537.515.53033.529.562312--93018-C17Ergostyle-盲孔ERX-B7ERX.30 B-M5-C17
8天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C1
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C2
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C3
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C4
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C5
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.56231210M693018-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.30 B-M6-C6
11天~ 30[聚醯胺] 高科技聚合物-M637.515.53033.529.562312--93018-C17Ergostyle-盲孔ERX-B6ERX.30 B-M6-C17
12天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C1
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C2
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C3
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C4
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C5
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.56251210M5114518-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M5-C6
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M55215.532.53629.562512--114518-C17Ergostyle-盲孔ERX-B10ERX.44 B-M5-C17
8天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C1
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C2
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C3
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C4
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C5
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.56251210M6114518-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.44 B-M6-C6
11天~ 44[聚醯胺] 高科技聚合物-M65215.532.53629.562512--114518-C17Ergostyle-盲孔ERX-B10ERX.44 B-M6-C17
12天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C1
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C2
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C3
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C4
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C5
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.51516M613.56520-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M6-C6
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M673.519434737.5834.515--13.56520-C17Ergostyle-盲孔ERX-B21ERX.63 B-M6-C17
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C1
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C2
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C3
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C4
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C5ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C5
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.51513M813.56520-C6ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M8-C6
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M873.519434737.5834.515--13.56520-C17Ergostyle-盲孔ERX-B20ERX.63 B-M8-C17
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M1073.519434737.5834.51513M813.56520-C1ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M10-C1
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M1073.519434737.5834.51513M813.56520-C2ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M10-C2
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M1073.519434737.5834.51513M813.56520-C3ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M10-C3
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物-M1073.519434737.5834.51513M813.56520-C4ErgostyleERX-B盲孔--ERX.63 B-M10-C4

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務