(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
嵌入式組裝的嵌入式拉式把手,為玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質。潔淨版本可選擇灰黑色和白色,類似RAL 9002。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
151001 |
151005 |
151011 |
261051-C1 |
261081-C1 |
261091-C17 |
261111-C1 |
261121-C17 |
261131-C17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | f (mm) | L (mm) | h1 (mm) | h | b | B | b1 | 顏色 | 應力1 (N) | 應力2 (N) | H | h2 | l1 | l2 | 高性能系列 | 組裝類型 | 副型號 | b2 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | 50 | 17 | - | - | 90 | 76 | - | 1800 | 500 | 19 | 17.5 | 28 | 7 | Ergostyle | 扣入 | EPR-PF-CLEAN | - | EPR.90-PF-CLEAN | - | ||
8天~ | - | 73 | 20 | - | - | 109 | 91 | - | 1300 | 400 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | 潔淨 | 扣入 | EPR-PF-CLEAN | - | EPR.110-PF-CLEAN | - | ||
8天~ | - | 95 | 24 | - | - | 120 | 94 | - | 1000 | 250 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | Ergostyle | 扣入 | EPR-PF-CLEAN | - | EPR.120-PF-CLEAN | - | ||
8天~ | - | 50 | 17 | - | - | 90 | 76 | - | 1800 | 500 | 19 | 17.5 | 28 | 7 | Ergostyle | 扣入 | EPR-PF | - | EPR.90-PF-C1 | - | ||
8天~ | - | 73 | 20 | - | - | 109 | 91 | - | 1300 | 400 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | Ergostyle | 扣入 | EPR-PF | - | EPR.110-PF-C1 | - | ||
11天~ | 64 | 73 | 20 | 24 | 109 | - | 90 | C17 | 1300 | 500 | - | 21.5 | 42 | 9 | Ergostyle | AM螺絲 | EPR. | 96 | EPR.110-SH-C17 | 39 | ||
8天~ | - | 95 | 24 | - | - | 120 | 94 | - | 1000 | 250 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | Ergostyle | 扣入 | EPR-PF | - | EPR.120-PF-C1 | - | ||
11天~ | 64 | 95 | 24 | 28.5 | 120 | - | 94 | C17 | 1200 | 400 | - | 26.5 | 58 | 11 | Ergostyle | AM螺絲 | EPR. | 103 | EPR.120-SH-C17 | 55 | ||
11天~ | 64 | 95 | 24 | 28.5 | 120 | - | 94 | C17 | 1200 | 400 | - | 26.5 | - | 11 | Ergostyle | AM螺絲 | EPR. | 103 | EPR.120/F-SH-C17 | 70 |
Loading...
把手種類 | 嵌入隱藏式 | 材質 | 高科技聚合物 | 附加功能 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策