(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EBR-SW 附微型開關把手 高科技聚合物

EBR-SW 附微型開關把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,附電力開關把手,灰黑色,配備電力開關,附按鈕與LED。
高科技聚合物螺絲蓋,灰黑色,壓入式組裝,可用螺絲起子拆卸。
機器運作時,紅燈會亮燈,綠燈會熄滅。操作員按下按鈕請求進入保護區:在這種情況下,綠燈將亮燈,而紅燈將熄滅。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
260541-C1
260542-C1
260546-C1
260551-C1
260552-C1
260556-C1
型號數量折扣標準
出貨日
f1 h4 h5 說明
11天~ 1610-EBR.150-SW-B-C
11天~ 16--EBR.150-SW-B-F5
12天~ 16--EBR.150-SW-B-F2.5
8天~ -13.513EBR.150-SW-D-C
11天~ --13EBR.150-SW-D-F5
8天~ --13EBR.150-SW-D-F2.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
f(mm) 132±0.5 材質 高科技聚合物 h(mm) 44
附加功能 其他 D/l(mm) 28 握柄截面形狀 方形
h1(mm) 10 B 8.5 d 8.5
d1 13.5 應力1(N) 2800 應力2(N) 2900
h2 30 h3 47 8
l1 89 輪座 132 應力L1(J) 35
應力L2(J) 8 高性能系列 Ergostyle 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務