(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EBR-PN 附氣動閥把手 高科技聚合物

EBR-PN 附氣動閥把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物把手附氣動閥,灰黑色,附高科技聚合物淺藍色按鈕。
高科技聚合物螺絲蓋,灰黑色,壓入式組裝,可用螺絲起子拆卸。
把手隨附快速接頭,可直接安裝用於氣動的Ø 4 mm軟管,並可由單動式(型號 3/2)或雙動式(型號 5/2)氣動致動器直接驅動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
260601-C1
260603-C1
260611-C1
型號數量折扣標準
出貨日
說明
36天~ EBR.150-PN-3/2-NO
8天~ EBR.150-PN-3/2-NC
12天~ EBR.150-PN-5/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 應力1(N) 4000 應力2(N) 4400
M6 輪座 132 應力L1(J) 31
應力L2(J) 13 高性能系列 Ergostyle 組裝類型 盲孔

此分類還有這些商品

技術支援服務