(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EBP. 橋形把手 高科技聚合物

EBP. 橋形把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物橋形把手,灰黑色。
玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物螺絲蓋ECA.B,Elecolors色彩,壓入式組裝。
前方安裝型EBP.把手可與背面安裝型EBP.B把手面對面成對組裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
260111-C1
260111-C2
260111-C3
260111-C4
260111-C5
260111-C6
260111-C17
260120-C1
260120-C2
260120-C3
260120-C4
260120-C5
260120-C6
260120-C17
260121-C1
260121-C2
260121-C3
260121-C4
260121-C5
260121-C6
260121-C17
260210-C1
260210-C2
260210-C3
260210-C4
260210-C5
260210-C6
260210-C17
260211-C1
260211-C2
260211-C3
260211-C4
260211-C5
260211-C6
260211-C17
260220-C1
260220-C2
260220-C3
260220-C4
260220-C5
260220-C6
260220-C17
260221-C1
260221-C2
260221-C3
260221-C4
260221-C5
260221-C6
260221-C17
260251-C1
260251-C2
260251-C3
260251-C4
260251-C5
260251-C6
260251-C17
260255-C1
260255-C2
260255-C3
260255-C4
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
b B 顏色 d 應力1
(N)
應力2
(N)
h2 l1 p s 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 高性能系列 組裝類型 副型號 說明 重量
11天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C16.52000150023.5672-109383Ergostyle貫通孔EBP.EBP.110-6-C1-
8天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C26.52000150023.5672-109383型材系統貫通孔EBP.EBP.110-6-C2-
11天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C36.52000150023.5672-109383型材系統貫通孔EBP.EBP.110-6-C3-
8天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C46.52000150023.5672-109383Ergostyle貫通孔EBP.EBP.110-6-C4-
8天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C56.52000150023.5672-109383型材系統貫通孔EBP.EBP.110-6-C5-
11天~ 93.5±0.53522-6.5-7.5C66.52000150023.5672-109383Ergostyle貫通孔EBP.EBP.110-6-C6-
11天~ 93.5±0.53522-6.57.5-C176.52000150023.5672-109383Ergostyle,型材系統AF貫通孔EBP.EBP.110-6-C1735
8天~ 93.5±0.53522---7.5C1M520001500-M57210109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C1-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C2M520001500-M57210109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C2-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C3M520001500-M57210109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C3-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C4M520001500-M57210109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C4-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C5M520001500-M57210109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C5-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C6M520001500-M57210109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C6-
11天~ 93.5±0.53522--7.5-C17M520001500-M57210-9383Ergostyle,型材系統AH盲孔EBP-BEBP.110-B M5-C1746
8天~ 93.5±0.53522---7.5C1M620001500-M67212109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C1-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C2M620001500-M67212109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C2-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C3M620001500-M67212109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C3-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C4M620001500-M67212109383型材系統盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C4-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C5M620001500-M67212109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C5-
8天~ 93.5±0.53522---7.5C6M620001500-M67212109383Ergostyle盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C6-
11天~ 93.5±0.53522--7.5-C17M620001500-M67212-9383Ergostyle,型材系統AH盲孔EBP-BEBP.110 B-M6-C1745
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C16.52700180026.5692-11117104Ergostyle貫通孔EBP.EBP.140-6-C1-
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C26.52700180026.5692-11117104Ergostyle貫通孔EBP.EBP.140-6-C2-
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C36.52700180026.5692-11117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-6-C3-
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C46.52700180026.5692-11117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-6-C4-
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C56.52700180026.5692-11117104Ergostyle貫通孔EBP.EBP.140-6-C5-
8天~ 117±0.5392614419.5-8.5C66.52700180026.5692-11117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-6-C6-
11天~ 117±0.5392614419.58.5-C176.52700180026.5692-10117104Ergostyle,型材系統AF貫通孔EBP.EBP.140-6-C1757
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C18.52700180026.5892-13117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-8-C1-
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C28.52700180026.5892-13117104Ergostyle貫通孔EBP.EBP.140-8-C2-
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C38.52700180026.5892-13117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-8-C3-
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C48.52700180026.5892-13117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-8-C4-
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C58.52700180026.5892-13117104Ergostyle貫通孔EBP.EBP.140-8-C5-
8天~ 117±0.539261448.5-8.5C68.52700180026.5892-13117104型材系統貫通孔EBP.EBP.140-8-C6-
11天~ 117±0.539261448.58.5-C178.52700180026.5892-13117104Ergostyle,型材系統AF貫通孔EBP.EBP.140-8-C1755
8天~ 117±0.53926144--8.5C1M627001800-M6921210117104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C1-
8天~ 117±0.53926144--8.5C2M627001800-M6921210117104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C2-
8天~ 117±0.53926144--8.5C3M627001800-M6921210117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C3-
8天~ 117±0.53926144--8.5C4M627001800-M6921210117104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C4-
8天~ 117±0.53926144--8.5C5M627001800-M6921210117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C5-
8天~ 117±0.53926144--8.5C6M627001800-M6921210117104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C6-
11天~ 117±0.53926144-8.5-C17M627001800-M69212-117104Ergostyle,型材系統AH盲孔EBP-BEBP.140 B-M6-C1770
8天~ 117±0.53926144--8.5C1M827001800-M8921313117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C1-
8天~ 117±0.53926144--8.5C2M827001800-M8921313117104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C2-
8天~ 117±0.53926144--8.5C3M827001800-M8921313117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C3-
8天~ 117±0.53926144--8.5C4M827001800-M8921313117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C4-
8天~ 117±0.53926144--8.5C5M827001800-M8921313117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C5-
8天~ 117±0.53926144--8.5C6M827001800-M8921313117104型材系統盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C6-
11天~ 117±0.53926144-8.5-C17M827001800-M89213-117104Ergostyle,型材系統AH盲孔EBP-BEBP.140 B-M8-C1765
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C18.527001800288105-13132114型材系統貫通孔EBP.EBP.150-8-C1-
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C28.527001800288105-13132114Ergostyle貫通孔EBP.EBP.150-8-C2-
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C38.527001800288105-13132114Ergostyle貫通孔EBP.EBP.150-8-C3-
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C48.527001800288105-13132114型材系統貫通孔EBP.EBP.150-8-C4-
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C58.527001800288105-13132114型材系統貫通孔EBP.EBP.150-8-C5-
8天~ 132±0.5422715910.5-9.5C68.527001800288105-13132114Ergostyle貫通孔EBP.EBP.150-8-C6-
11天~ 132±0.5422715910.59.5-C178.527001800288105-13132114Ergostyle,型材系統AF貫通孔EBP.EBP.150-8-C1765
8天~ 132±0.54227159--9.5C1M627001800-M61051313132104型材系統盲孔EBP-BEBP.150-B M6-C1-
8天~ 132±0.54227159--9.5C2M627001800-M61051313132104型材系統盲孔EBP-BEBP.150-B M6-C2-
8天~ 132±0.54227159--9.5C3M627001800-M61051313132104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.150-B M6-C3-
8天~ 132±0.54227159--9.5C4M627001800-M61051313132104Ergostyle盲孔EBP-BEBP.150-B M6-C4-

Loading...

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
材質 高科技聚合物 附加功能 握柄截面形狀 方形

此分類還有這些商品

技術支援服務