(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EBK.SOFT 蘑菇形爪型把手 柔軟觸感高科技聚合物

EBK.SOFT 蘑菇形爪型把手 柔軟觸感高科技聚合物

蘑菇形爪型把手
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物,使用「柔軟觸感」熱塑性彈性體(TPE)化學黏合包覆層,硬度70肖氏A,黑色,消光處理。
使用FDA許可原料(FDA CFR.21和EU 10/2011)生產。
特別適用於健身器材、園藝工具和機器以及貨物運輸、高精度儀器和輔具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
245101-C1
245103-C1
245103-C17
245105-C1
245105-C17
245121-C1
245123-C1
245125-C1
245131-C1
245133-C1
245135-C1
245137-C1
245143-C1
245144-C1
245147-C1
245151-C1
245203-C1
245203-C17
245205-C1
245205-C17
245207-C1
245207-C17
245231-C1
245233-C1
245235-C1
245237-C1
245243-C1
245244-C1
245247-C1
245251-C1
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 h l1 Description
11天~ 軸頸內螺牙M6-435532.51817.5EBK.43 B-M6-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M8-435532.51817.5EBK.43 B-M8-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M8-4353.532.51817.5EBK.43 B-M8-C-SOFT-C17
11天~ 軸頸內螺牙M10-435532.51817.5EBK.43 B-M10-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M10-4353.532.51817.5EBK.43 B-M10-C-SOFT-C17
11天~ 軸頸外螺牙M616435532.5-17.5EBK.43 p-M6x16-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M620435532.5-17.5EBK.43 p-M6x20-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M625435532.5-17.5EBK.43 p-M6x25-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M816435532.5-17.5EBK.43 p-M8x16-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M820435532.5-17.5EBK.43 p-M8x20-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M825435532.5-17.5EBK.43 p-M8x25-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M830435532.5-17.5EBK.43 p-M8x30-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1020435532.5-17.5EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1025435532.5-17.5EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1030435532.5-17.5EBK.43 p-M10x30-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1050435532.5-17.5EBK.43 p-M10x50-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M8-5064372620EBK.50 B-M8-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M8-5060372020EBK.50 B-M8-C-SOFT-C17
11天~ 軸頸內螺牙M10-5064372620EBK.50 B-M10-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M10-5060372020EBK.50 B-M10-C-SOFT-C17
11天~ 軸頸內螺牙M12-5064372620EBK.50 B-M12-SOFT-C1
11天~ 軸頸內螺牙M12-5060372020EBK.50 B-M12-C-SOFT-C17
11天~ 軸頸外螺牙M816506437-20EBK.50 p-M8x16-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M820506437-20EBK.50 p-M8x20-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M825506437-20EBK.50 p-M8x25-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M830506437-20EBK.50 p-M8x30-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1020506437-20EBK.50 p-M10x20-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1025506437-20EBK.50 p-M10x25-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1030506437-20EBK.50 p-M10x30-SOFT-C1
11天~ 軸頸外螺牙M1050506437-20EBK.50 p-M10x50-SOFT-C1

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 特殊形 圓形 種類 蘑菇形 材質 高科技聚合物
特性 Ergostyle

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767