(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,提供附拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿和板,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼板、螺桿和襯套,螺牙盲孔,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼板和襯套,螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
433066
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DVC.1、DVC.2、DVC.3 防震橡膠(橡膠與鋼或不鏽鋼)的型號433066頁面。
記載關於型號433066之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
433016 |
433021 |
433031 |
433071 |
433076 |
433081 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | D (mm) | l (mm) | L (mm) | d (mm) | d1 | h | 最大壓縮量 | 彈性係數 | 最大荷重 | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 15 | 10 | 15 | M4 | 12 | - | 3.75 | 43 | 163 | DVC.1 | - | DVC.1-15-12-15-4-10-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 30 | M6 | 12 | - | 7.5 | 26 | 194 | DVC.1 | - | DVC.1-20-12-30-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 15 | M6 | 14 | - | 3.75 | 73 | 273 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 34 | M8 | 25 | - | 8.5 | 184 | 1564 | DVC.1 | - | DVC.1-35-25-34-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 15 | M8 | 31 | - | 3.75 | 559 | 2097 | DVC.1 | - | DVC.1-35-31-15-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 48 | M8 | 20 | - | 12 | 59 | 705 | DVC.1 | - | DVC.1-40-20-48-M8-23-55 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策