(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防震橡膠 子彈形 外螺牙 (鋼・不鏽鋼製)NR / A40、A55、A70 / DVA.6 DVA.7 / ELESA

防震橡膠 子彈形 外螺牙 (鋼・不鏽鋼製)NR / A40、A55、A70 / DVA.6 DVA.7 / ELESA

減震元件附鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼底板,NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,提供附鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼襯套,螺牙盲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
410499
410500
410501
410503
410505
410507
410511
410519
410521
410523
410551
410561
410581
410597
410601
410606
410611
410613
410621
410627
410631
410633
410651
410661
413381
413397
413401
413407
413411
413421
413431
413437
413441
413451
413471
413481
413571
413597
413601
413607
413611
413621
413631
413637
413641
413651
413671
413681
416101
416107
416111
416121
416131
416137
416141
416151
416171
416181
416271
416297
型號數量折扣標準
出貨日
最大荷重
(N)
d L
(mm)
D
(mm)
材質 h l 彈性係數 最大壓縮量 副型號 高性能系列 說明
12天~ -M5--[其他] 橡膠-不鏽鋼-12203DVA.6-SSTInoxDVA.6-10-10-SST-M5-12-55
11天~ 194M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼-18484DVA.6-SSTInoxDVA.6-20-15-SST-M6-18-55
8天~ -M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼-18226DVA.6-SSTInoxDVA.6-20-24-SST-M6-18-55
11天~ 190M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼-18385DVA.6-SSTInoxDVA.6-25-20-SST-M6-18-55
8天~ -M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼-18358DVA.6-SSTInoxDVA.6-30-30-SST-M8-18-55
8天~ 320M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼-20369DVA.6-SSTInoxDVA.6-30-36-SST-M8-20-55
11天~ -M8-35[其他] 橡膠-不鏽鋼-233010DVA.6-SSTInoxDVA.6-35-40-SST-M8-23-55
8天~ 740M10--[其他] 橡膠-不鏽鋼-285913DVA.6-SSTInoxDVA.6-50-50-SST-M10-28-55
8天~ 600M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼-283915DVA.6-SSTInoxDVA.6-50-61-SST-M8-28-55
8天~ 890M10--[其他] 橡膠-不鏽鋼-285217DVA.6-SSTInoxDVA.6-50-68-SST-M10-28-55
8天~ 1332M125870[其他] 橡膠-不鏽鋼-379215DVA.6-SSTInoxDVA.6-70-58-SST-M12-37-55
8天~ 1680M128975[其他] 橡膠-不鏽鋼-377622DVA.6-SSTInoxDVA.6-75-89-SST-M12-37-55
8天~ -M5--[其他] 橡膠-不鏽鋼5-203DVA.7-SSTInoxDVA.7-10-10-SST-M5-55
8天~ 194M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼6-484DVA.7-SSTInoxDVA.7-20-15-SST-M6-55
8天~ -M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼6-226DVA.7-SSTInoxDVA.7-20-24-SST-M6-55
8天~ 190M6--[其他] 橡膠-不鏽鋼6-385DVA.7-SSTInoxDVA.7-25-20-SST-M6-55
8天~ -M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼8-358DVA.7-SSTInoxDVA.7-30-30-SST-M8-55
8天~ 320M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼8-369DVA.7-SSTInoxDVA.7-30-36-SST-M8-55
8天~ -M8-35[其他] 橡膠-不鏽鋼8-3010DVA.7-SSTInoxDVA.7-35-40-SST-M8-55
8天~ 835M10--[其他] 橡膠-不鏽鋼10-6713DVA.7-SSTInoxDVA.7-50-50-SST-M10-55
8天~ 600M8--[其他] 橡膠-不鏽鋼8-3915DVA.7-SSTInoxDVA.7-50-61-SST-M8-55
8天~ 890M10--[其他] 橡膠-不鏽鋼10-5217DVA.7-SSTInoxDVA.7-50-68-SST-M10-55
8天~ 1390M125870[其他] 橡膠-不鏽鋼12-9615DVA.7-SSTInoxDVA.7-70-58-SST-M12-55
8天~ 1675M128975[其他] 橡膠-不鏽鋼12-7522DVA.7-SSTInoxDVA.7-75-89-SST-M12-55
8天~ -M5--[其他] 橡膠-鋼-12203DVA.6-DVA.6-10-10-M5-12-55
11天~ 194M6--[其他] 橡膠-鋼-18484DVA.6-DVA.6-20-15-M6-18-55
8天~ -M6--[其他] 橡膠-鋼-18226DVA.6-DVA.6-20-24-M6-18-55
8天~ 190M6--[其他] 橡膠-鋼-18385DVA.6-DVA.6-25-20-M6-18-55
8天~ -M8--[其他] 橡膠-鋼-18358DVA.6-DVA.6-30-30-M8-18-55
8天~ 320M8--[其他] 橡膠-鋼-20369DVA.6-DVA.6-30-36-M8-20-55
8天~ -M8-35[其他] 橡膠-鋼-233010DVA.6-DVA.6-35-40-M8-23-55
8天~ 740M10--[其他] 橡膠-鋼-285913DVA.6-DVA.6-50-50-M10-28-55
12天~ 600M8--[其他] 橡膠-鋼-283915DVA.6-DVA.6-50-61-M8-28-55
8天~ 890M10--[其他] 橡膠-鋼-285217DVA.6-DVA.6-50-68-M10-28-55
8天~ 1332M125870[其他] 橡膠-鋼-379215DVA.6-DVA.6-70-58-M12-37-55
8天~ 1680M128975[其他] 橡膠-鋼-377622DVA.6-DVA.6-75-89-M12-37-55
8天~ -M5--[其他] 橡膠-鋼5-203DVA.7-DVA.7-10-10-M5-55
8天~ 194M6--[其他] 橡膠-鋼6-484DVA.7-DVA.7-20-15-M6-55
8天~ -M6--[其他] 橡膠-鋼6-226DVA.7-DVA.7-20-24-M6-55
8天~ 190M6--[其他] 橡膠-鋼6-385DVA.7-DVA.7-25-20-M6-55
8天~ -M8--[其他] 橡膠-鋼8-358DVA.7-DVA.7-30-30-M8-55
8天~ 320M8--[其他] 橡膠-鋼8-369DVA.7-DVA.7-30-36-M8-55
8天~ -M8-35[其他] 橡膠-鋼8-3010DVA.7-DVA.7-35-40-M8-55
8天~ 835M10--[其他] 橡膠-鋼10-6713DVA.7-DVA.7-50-50-M10-55
15天~ 600M8--[其他] 橡膠-鋼8-3915DVA.7-DVA.7-50-61-M8-55
8天~ 890M10--[其他] 橡膠-鋼10-5217DVA.7-DVA.7-50-68-M10-55
8天~ 1390M125870[其他] 橡膠-鋼12-9615DVA.7-DVA.7-70-58-M12-55
8天~ 1675M128975[其他] 橡膠-鋼12-7522DVA.7-DVA.7-75-89-M12-55
11天~ 82M6--[其他] 橡膠-鋼-18146DVA.6-DVA.6-20-24-M6-18-40
11天~ 84M6--[其他] 橡膠-鋼-18175DVA.6-DVA.6-25-20-M6-18-40
8天~ 190M8--[其他] 橡膠-鋼-18258DVA.6-DVA.6-30-30-M8-18-40
12天~ 180M8--[其他] 橡膠-鋼-20209DVA.6-DVA.6-30-36-M8-20-40
12天~ -M8-35[其他] 橡膠-鋼-232610DVA.6-DVA.6-35-40-M8-23-40
8天~ 481M10--[其他] 橡膠-鋼-283813DVA.6-DVA.6-50-50-M10-28-40
8天~ 490M8--[其他] 橡膠-鋼-283215DVA.6-DVA.6-50-61-M8-28-40
8天~ 490M10--[其他] 橡膠-鋼-282917DVA.6-DVA.6-50-68-M10-28-40
8天~ 769M125870[其他] 橡膠-鋼-375315DVA.6-DVA.6-70-58-M12-37-40
8天~ 971M128975[其他] 橡膠-鋼-374422DVA.6-DVA.6-75-89-M12-37-40
8天~ 46M5--[其他] 橡膠-鋼5-143DVA.7-DVA.7-10-10-M5-40
8天~ 84M6--[其他] 橡膠-鋼6-175DVA.7-DVA.7-20-15-M6-40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
最大荷重
(N)
d L
(mm)
D
(mm)
材質 h l 彈性係數 最大壓縮量 副型號 高性能系列 說明

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務