(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼底板,NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,提供附鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼襯套,螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | d | L (mm) | D (mm) | 材質 | h | l | 彈性係數 | 最大壓縮量 | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 55 | M3 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 6 | 28 | 2 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-8-8-SST-M3-6-55 | ||
8天~ | 50 | M3 | 13 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 6 | 15 | 3 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-8-13-SST-M3-6-55 | ||
8天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 35 | 3 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-10-10-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 92 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 25 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-10-15-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 19 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-10-20-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 168 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 84 | 2 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-15-10-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 259 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 69 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-15-15-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 223 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 45 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-15-20-SST-M4-10-55 | ||
12天~ | 258 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 34 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-15-30-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 645 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 258 | 3 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-20-10-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 468 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 125 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-20-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 367 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 73 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-20-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | - | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 56 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-20-30-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 797 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 213 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-25-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 883 | M6 | 17 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 208 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-25-17-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 581 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 116 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-25-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 591 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 79 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-25-30-SST-M6-18-55 | ||
11天~ | 1023 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 273 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-30-15-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 1275 | M8 | 17 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 300 | 4 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-30-17-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 1014 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 203 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-30-20-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 1026 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 164 | 6 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-30-25-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 776 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 103 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-30-30-SST-M8-20-55 | ||
12天~ | 2500 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 500 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-40-20-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | 1160 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 186 | 6 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-40-25-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | 1480 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 197 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-40-30-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | 1400 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 140 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-40-40-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | 3460 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 692 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-50-20-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2520 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 336 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-50-30-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2760 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 276 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-50-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2700 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 216 | 13 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-50-50-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 3850 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 770 | 5 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-60-20-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 3540 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 354 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-60-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 3480 | M10 | 60 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 232 | 15 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-60-60-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 7170 | M10 | - | 70 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 956 | 8 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-70-30-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 6280 | M10 | - | 70 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 628 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-70-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 5770 | M10 | - | 70 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 420 | 14 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-70-55-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 9660 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 1546 | 6 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-75-25-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 6680 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 669 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-75-40-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 5570 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 446 | 13 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-75-50-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 12110 | M16 | - | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1211 | 10 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-100-40-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 14040 | M16 | - | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1123 | 13 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-100-50-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 12950 | M16 | 60 | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 863 | 15 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-100-60-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 23790 | M16 | - | 125 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1730 | 14 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-125-55-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 20123 | M16 | 75 | 125 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1073 | 19 | DVA.4-SST | Inox | DVA.4-125-75-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 55 | M3 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 3 | - | 28 | 2 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-8-8-SST-M3-55 | ||
11天~ | 52 | M3 | 13 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 3 | - | 16 | 3 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-8-13-SST-M3-55 | ||
8天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | - | 35 | 3 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-10-10-SST-M4-55 | ||
8天~ | 92 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | - | 25 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-10-15-SST-M4-55 | ||
8天~ | 259 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | - | 69 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-15-15-SST-M4-55 | ||
8天~ | 223 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | - | 45 | 5 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-15-20-SST-M4-55 | ||
8天~ | 468 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 125 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-20-15-SST-M6-55 | ||
8天~ | 367 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 73 | 5 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-20-20-SST-M6-55 | ||
11天~ | 437 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 70 | 6 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-20-25-SST-M6-55 | ||
11天~ | 797 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 213 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-25-15-SST-M6-55 | ||
8天~ | 581 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 116 | 5 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-25-20-SST-M6-55 | ||
12天~ | 591 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | - | 79 | 8 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-25-30-SST-M6-55 | ||
11天~ | 1023 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 8 | - | 273 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-30-15-SST-M8-55 | ||
8天~ | 1275 | M8 | 17 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 8 | - | 300 | 4 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-30-17-SST-M8-55 | ||
8天~ | 1014 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 8 | - | 203 | 5 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-30-20-SST-M8-55 | ||
8天~ | 776 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 8 | - | 103 | 8 | DVA.5-SST | Inox | DVA.5-30-30-SST-M8-55 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策