(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DD51-E 高科技聚合物製 數位定位顯示器 直接驅動5位數計數器

DD51-E 高科技聚合物製 數位定位顯示器 直接驅動5位數計數器

直接驅動電子式定位顯示器。
高強度聚醯胺系(PA)高科技聚合物。
8 mm高的5位數LCD和特殊字元。
DD51-E位置顯示器附電池電源,可穿過主軸並安裝於任何位置,提供機器組件的絕對或遞增定位讀數。
IP65或IP67等級保護。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CE.99001
CE.99002
CE.99011
CE.99012
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理顏色附加碼 材質
11天~ C3不鏽鋼
11天~ C2不鏽鋼
11天~ C3高科技聚合物
13天~ C2不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

高性能系列 Inox

此分類還有這些商品

技術支援服務