(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
直接驅動機械式定位顯示器。4位數旋轉式計數器。紅色滾輪上的數字為小數點後一位。高強度聚醯胺系(PA)高科技聚合物。直接驅動機械式位置顯示器可穿過主軸並安裝於任何位置,直接提供機器組件的定位讀數。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 旋轉1圈後的讀數 | 旋轉方向 | 顏色 | 顯示位置 | 軸套材質 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.015(7) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.015(7)-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.004 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.004-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 000.4 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-000.4-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0004 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 000.4 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-000.4-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0004 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 000.4 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-000.4-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0004 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-D-C2 | ||
8天~ | 定位顯示器 | 0.4 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.4-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0004 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 000.4 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-000.4-S-C2 | ||
8天~ | 定位顯示器 | 0004 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 000.4 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-000.4-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0004 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0004-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.010 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-D-C3 | ||
11天~ | 定位顯示器 | 0.010 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.010 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.010 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.010 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.010 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.010-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.012(5) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.012(5)-D-C3 | ||
12天~ | [顯示器用配件] 間隔底座 | - | - | C1 黑 | - | - | BS52R | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.012(5) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.012(5)-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0012(5) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0012(5)-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0012(5) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0012(5)-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0012(5) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0012(5)-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0012(5) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0012(5)-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020(83) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020(83)-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-D-C1 | ||
11天~ | [顯示器用配件] 插銷 | - | - | 紅 | - | - | PE.6-10 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.020 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.020-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-D-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-S-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.025 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.025-S-C1 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.040 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.040-D-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.040 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.040-S-C3 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.040 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.040-D-C2 | ||
10天~ | 定位顯示器 | 0.040 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD51-AN-0.040-D-C1 |
Loading...
材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策