(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CWN. 翼形螺帽 高科技聚合物

CWN. 翼形螺帽 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物翼形螺帽。
翼上略微凸出的標記提供手指放置的點。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
8600
8601
8602
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8651
8652
8656
8658
8662
8663
8664
8665
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
D
(φ)
L
(mm)
b d1 d3 直徑 h l2 l3 組裝類型 副型號 說明
13天~ M4-3216.5612-3063.5-盲孔CWN-BCWN.32 B-M4
8天~ M5-3216.5612-3063.5-盲孔CWN-BCWN.32 B-M5
8天~ M6-3216.5612-3083.5-盲孔CWN-BCWN.32 B-M6
8天~ M5-3216.5612830123.514.5貫通孔CWN-FPCWN.32 FP-M5
8天~ M6-3216.5612830123.514.5貫通孔CWN-FPCWN.32 FP-M6
8天~ M4103216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M4x10
8天~ M4163216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M4x16
8天~ M5103216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M5x10
8天~ M5163216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M5x16
8天~ M6103216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M6x10
8天~ M6163216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M6x16
8天~ M6203216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M6x20
8天~ M6253216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M6x25
8天~ M5203216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M5x20
8天~ M6303216.5612-30-3.5-螺絲CWN-pCWN.32 p-M6x30
12天~ M6-40216.513.5-40124.5-盲孔CWN-BCWN.40 B-M6
8天~ M8-40216.513.5-40134.5-盲孔CWN-BCWN.40 B-M8
8天~ M8-40216.513.59.54016519貫通孔CWN-FPCWN.40 FP-M8
8天~ M61640216.513.5-40-4.5-螺絲CWN-pCWN.40 p-M6x16
8天~ M81640216.513.5-40-4.5-螺絲CWN-pCWN.40 p-M8x16
8天~ M82040216.513.5-40-4.5-螺絲CWN-pCWN.40 p-M8x20
8天~ M82540216.513.5-40-4.5-螺絲CWN-pCWN.40 p-M8x25
8天~ M83040216.513.5-40-4.5-螺絲CWN-pCWN.40 p-M8x30

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務