(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CFU 扭矩鉸鏈

CFU 扭矩鉸鏈

摩擦力可調整的鉸鏈。
聚甲醛系(POM)高科技聚合物。耐燃等級UL94-HB。
聚碳酸酯系高科技聚合物銷,黑色(潔淨型號為白色)。UL94-V2耐燃標準。
CFU.鉸鏈的主要特長是可調整門板的抵抗扭矩,以便將裝有此鉸鏈的門固定在全開、半開和關閉等各種位置。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
427512
427513
427522
427523
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
B
(mm)
f f1 b1 d3 d5 H h1 h3 扭矩1 高性能系列 說明
8天~ 4336.531.725.511.54.59147.53.541-CFU.40 CH-4
8天~ 4336.531.725.511.54.59147.53.541潔淨CFU.40 CH-4 CLEAN
8天~ 63.556.547.53817.56.512.52111.56.563-CFU.60 CH-6
11天~ 63.556.547.53817.56.512.52111.56.563潔淨CFU.60 CH-6 CLEAN

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 材質 高科技聚合物
附加功能 附扭矩機能 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767