(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CFTX. 平鉸鏈 開合角度 200°

CFTX. 平鉸鏈  開合角度 200°

鉸鏈。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色或RAL 9016白色(C16),消光處理。
聚甲醛系(POM)高科技聚合物旋轉銷,黑色或白色 RAL 9016(C16)。
開合角度200°:-20°~+180°。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
427201
427211
427221
427222
427231
427241
427251
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
B
(mm)
f f1 b1 d d3 d4 H h1 h3 h4 s 說明
11天~ 39.539.5252516.534.5-1394.5-74CFTX.40 EH-4
8天~ 39.538.5252516.534.58.5139-4.5-4CFTX.40 SH-4
8天~ 49.54930.5312145.5-16.511.56-85CFTX.49 EH-5
12天~ 49.54930.5312146.5-16.511.56-106CFTX.49 EH-6
8天~ 49.54930.5312145.510.516.511.5-5-5CFTX.49 SH-5
8天~ 6564404027.556.5-21.5157.5-106CFTX.65 EH-6
11天~ 6564404027.556.512.521.515-9-6CFTX.65 SH-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 材質 高科技聚合物
扭矩1 2 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767