(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CFSQ 平鉸鏈 內建安全開關

CFSQ 平鉸鏈 內建安全開關

鉸鏈內建安全開關。
高剛性自熄性超級高科技聚合物。
內建開關鉸鏈(ELESA專利)是一種安全裝置,當機器和生產設備上的門、機器保護裝置或安全門意外打開時,鉸鏈將自動切斷電源,從而保護操作員。
開關配備兩個接點:一個常閉觸點和一個轉換常開觸點,樣式C 型,請參閱IEC EN 60947-5-1標準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
427011
427011-EA
427013
427013-EA
427015
427015-EA
427017
427017-EA
427021
427023
427025
427027
427031
427033
427035
427037
型號數量折扣標準
出貨日
f2 f3 副型號 高性能系列 說明
12天~ --CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-C-A-D
8天~ --CFSQ-EA超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-C-A-D-EA
12天~ --CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-C-A-S
8天~ --CFSQ-EA超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-C-A-S-EA
8天~ 51.522.5CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-C-B-D
8天~ 51.522.5CFSQ-EA超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-C-B-D-EA
8天~ 51.522.5CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-C-B-S
8天~ 51.522.5CFSQ-EA超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-C-B-S-EA
12天~ --CFSQ超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-F-A-D-2
8天~ --CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2
8天~ 51.522.5CFSQ超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-F-B-D-2
11天~ 51.522.5CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-F-B-S-2
8天~ --CFSQ超級高科技聚合物CFSQ.60-SH-6-F-A-D-5
8天~ --CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-F-A-S-5
8天~ 51.522.5CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-F-B-D-5
8天~ 51.522.5CFSQ型材系統CFSQ.60-SH-6-F-B-S-5

Loading...

  1. 1

基本資訊

L(mm) 53 材質 高科技聚合物 B(mm) 70
f 34 f1 45 d 7
d3 6.5 d4 12.5 H 16
h1 8 h2 7.5 h4 15
L1 110 6 扭矩1 5
組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務