(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CFF 平鉸鏈 開合角度 200°

CFF 平鉸鏈 開合角度 200°

薄門板用內螺牙固定鉸鏈。
高彈性聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
AISI 303不鏽鋼旋轉銷。
旋轉角度:-10°和+190°。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
423511
423521
423531
423611
423621
423631
423711
423721
423731
423811
423821
423831
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
B
(mm)
f b1 b2 d d1 d2 h h1 l 螺絲 扭矩B 扭矩p 組裝類型 說明
8天~ 30.51915712.52.5M3-49.5-M3-1-盲孔CFF.30 B-M3
8天~ 30.51915712.52.5-M3-9.513-M3-0.5螺絲CFF.30 p-M3x13
8天~ 30.51915712.52.5M3M349.513M3M310.5盲孔-螺絲CFF.30 B-M3-p-M3x13
12天~ 40.524209.516.54M4-5.512-M4-4-盲孔CFF.40 B-M4
8天~ 40.524209.516.54-M4-1218-M4-1.5螺絲CFF.40 p-M4x18
8天~ 40.524209.516.54M4M45.51218M4M441.5盲孔-螺絲CFF.40 B-M4-p-M4x18
8天~ 48.5302411.5205M5-6.515-M5-5-盲孔CFF.48 B-M5
8天~ 48.5302411.5205-M5-1517-M5-4螺絲CFF.48 p-M5x17
8天~ 48.5302411.5205M5M56.51517M5M554盲孔-螺絲CFF.48 B-M5-p-M5x17
8天~ 6642331527.56M6-921-M6-5-盲孔CFF.66 B-M6
8天~ 6642331527.56-M6-2116-M6-4螺絲CFF.66 p-M6x16
12天~ 6642331527.56M6M692118M6M654盲孔-螺絲CFF.66 B-M6-p-M6x16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務