(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CFA-ERS 扭矩鉸鏈 圓錐形沉頭孔 開合角度< 215°

CFA-ERS 扭矩鉸鏈 圓錐形沉頭孔 開合角度< 215°

圓錐形沉頭孔固定,附摩擦制動的鉸鏈。
高彈性聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
附摩擦制動的鉸鏈CFA-ERS可以將門打開或關閉調整到所需位置,並可在215°(-35° +180°)旋轉角度範圍內將門固定任意位置。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
422134
422234
422334
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
B
(mm)
f f1 b1 d3 d4 H h1 h2 h3 h4 L1 R 說明
12天~ 49.54830.531175.510191311293652445.5CFA.49-ERS-SH-5
11天~ 65644040246.511.5231513.5293652446.5CFA.65-ERS-SH-6
11天~ 96.597.559.562.53510.520352320.5374873.56310.5CFA.97-ERS-SH-10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767