(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鉸鏈。高彈性聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。AISI 303不鏽鋼旋轉銷。旋轉角度:-35°和+180°。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | L (mm) | B (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h | H | h1 | h2 | h3 | h4 | l | 孔 | 螺絲 | 扭矩1 | 扭矩B | 扭矩CH | 扭矩p | 扭矩SH | 組裝類型 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | - | - | - | - | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | - | - | - | M5 | - | 5 | - | - | - | - | 盲孔 | CFA.49 B-M5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M6 | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 13 | 11 | - | - | - | M6 | - | 5 | - | - | - | - | 盲孔 | CFA.49 B-M6 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | M5 | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | 14 | - | M5 | 5 | - | - | - | - | 螺絲 | CFA.49 p-M5x14 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.49 SH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.49 SH-5-C33 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | - | 10 | - | - | 19 | 13 | 11 | 5.5 | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.49 CH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | 10 | - | 11 | - | 19 | 13 | 11 | - | 1.5 | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.49 TI-SH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | M5 | - | - | - | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | - | - | 14 | M5 | M5 | 5 | - | - | - | - | 盲孔-螺絲 | CFA.49 B-M5-p-M5x14 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | - | 5.5 | 10 | - | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | - | - | - | M5 | - | - | 5 | - | - | 2 | 貫通孔-盲孔 | CFA.49 B-M5-SH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | - | 5.5 | - | 10 | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | 5.5 | - | - | M5 | - | - | 5 | 2 | - | - | 貫通孔-盲孔 | CFA.49 B-M5-CH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | M5 | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | 14 | 5.5 | M5 | - | - | - | 5 | 2 | 貫通孔-螺絲 | CFA.49 p-M5x14-SH-5 | ||
8天~ | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | M5 | 5.5 | - | 10 | - | - | 19 | 13 | 11 | 5.5 | - | 14 | 5.5 | M5 | - | - | 2 | 5 | - | 貫通孔-螺絲 | CFA.49 p-M5x14-CH-5 | ||
12天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | M6 | - | - | - | - | - | 9 | 23 | 15 | 13.5 | - | - | - | M6 | - | 5 | - | - | - | - | 盲孔 | CFA.65 B-M6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | M6 | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 13.5 | - | - | 18 | - | M6 | 5 | - | - | - | - | 螺絲 | CFA.65 p-M6x18 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | - | 6.5 | 12.5 | - | - | - | 23 | 15 | 13.5 | - | - | - | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.65 SH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | - | 6.5 | 12.5 | - | - | - | 23 | 15 | 13.5 | - | - | - | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.65 SH-6-C33 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | - | 6.5 | - | 11 | - | - | 23 | 15 | 13.5 | 6.5 | - | - | 6.5 | - | 5 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.65 CH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | - | 6.5 | 12.5 | - | 13 | - | 23 | 15 | 13.5 | - | 1.8 | - | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.65 TI-SH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | M6 | M6 | - | - | - | - | 10.5 | 23 | 15 | 13.5 | - | - | 18 | M6 | M6 | 5 | - | - | - | - | 盲孔-螺絲 | CFA.65 B-M6-p-M6x18 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | M6 | - | 6.5 | 12.5 | - | - | 10.5 | 23 | 15 | 13.5 | - | - | - | M6 | - | - | 5 | - | - | 3 | 貫通孔-盲孔 | CFA.65 B-M6-SH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | M6 | - | 6.5 | - | 11 | - | 10.5 | 23 | 15 | 13.5 | 6.5 | - | - | M6 | - | - | 5 | 5 | - | - | 貫通孔-盲孔 | CFA.65 B-M6-CH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | M6 | 6.5 | 12.5 | - | - | - | 23 | 15 | 13.5 | - | - | 18 | 6.5 | M6 | - | - | - | 5 | 3 | 貫通孔-螺絲 | CFA.65 p-M6x18-SH-6 | ||
8天~ | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | M6 | 6.5 | - | 11 | - | - | 23 | 15 | 13.5 | 6.5 | - | 18 | 6.5 | M6 | - | - | 5 | 5 | - | 貫通孔-螺絲 | CFA.65 p-M6x18-CH-6 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | M10 | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 23 | 20.5 | - | - | - | M10 | - | 5 | - | - | - | - | 盲孔 | CFA.97 B-M10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | M10 | - | - | - | - | - | 35 | 23 | 20.5 | - | - | 20 | - | M10 | 5 | - | - | - | - | 螺絲 | CFA.97 p-M10x20 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | - | 10.5 | 20 | - | - | - | 35 | 23 | 20.5 | - | - | - | 10.5 | - | 5 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.97 SH-10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | - | 10.5 | 20 | - | - | - | 35 | 23 | 20.5 | - | - | - | 10.5 | - | 5 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.97 SH-10-C33 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | - | 10.5 | - | 17 | - | - | 35 | 23 | 20.5 | 10.5 | - | - | 10.5 | - | 5 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.97 CH-10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | M10 | M10 | - | - | - | - | 15 | 35 | 23 | 20.5 | - | - | 20 | M10 | M10 | 5 | - | - | - | - | 盲孔-螺絲 | CFA.97 B-M10-p-M10x20 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | M10 | - | 10.5 | 20 | - | - | 15 | 35 | 23 | 20.5 | - | - | - | M10 | - | - | 5 | - | - | 5 | 貫通孔-盲孔 | CFA.97 B-M10-SH-10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | M10 | - | 10.5 | - | 17 | - | 15 | 35 | 23 | 20.5 | 10.5 | - | - | M10 | - | - | 5 | 5 | - | - | 貫通孔-盲孔 | CFA.97 B-M10-CH-10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | M10 | 10.5 | 20 | - | - | - | 35 | 23 | 20.5 | - | - | 20 | 10.5 | M10 | - | - | - | 5 | 5 | 貫通孔-螺絲 | CFA.97 p-M10x20-SH-10 | ||
8天~ | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 8 | - | M10 | 10.5 | - | 17 | - | - | 35 | 23 | 20.5 | 10.5 | - | 20 | 10.5 | M10 | - | - | 5 | 5 | - | 貫通孔-螺絲 | CFA.97 p-M10x20-CH-10 | ||
8天~ | 39.5 | 38.5 | 25.1 | 25 | 14 | 3 | M4 | - | - | - | - | - | 6.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | M4 | - | 5 | - | - | - | - | 盲孔 | CFA.40 B-M4 | ||
8天~ | 39.5 | 38.5 | 25.1 | 25 | 14 | 3 | - | - | 4.5 | 8.5 | - | - | - | 14 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.40 SH-4 | ||
8天~ | 39.5 | 38.5 | 25.1 | 25 | 14 | 3 | - | - | 4.5 | 8.5 | - | - | - | 14 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.40 SH-4-C33 | ||
8天~ | 39.5 | 38.5 | 25.1 | 25 | 14 | 3 | - | - | 4.5 | - | 8.5 | - | - | 14 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | - | - | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.40 CH-4 | ||
8天~ | 39.5 | 38.5 | 25.1 | 25 | 14 | 3 | - | - | 4.5 | 8.5 | - | 10 | - | 14 | 9.5 | 9.5 | - | 1.3 | - | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | 貫通孔 | CFA.40 TI-SH-4 |
Loading...
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | 材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策