(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BT. 凹槽抓握旋鈕 高科技聚合物【包裝數為1~10】

BT. 凹槽抓握旋鈕 高科技聚合物

聚醯胺系高科技聚合物凹槽抓握旋鈕。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
106321
106337
106338
106339
106350
106351
106356
106521
106530
106541
106542
106621
106631
106642
106644
106647
106721
106731
106752
106754
106757
6310
6311
6312
6320
6321
6322
6323
6331
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6347
6348
6349
6350
6351
6356
6361
6366
6371
6376
6521
6522
6530
6531
6541
6546
6548
6551
6571
6576
6581
6591
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
D1 d1 d2 d3 直徑 H h 高性能系列 l2 組裝類型 副型號 材質2 外徑 說明 重量
11天~ M4-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9--6-Inox5AG 盲孔BT-SST不鏽鋼15BT.16-SST-M45
11天~ M36[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6----Inox4AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼10BT.12-SST-p-M3x62
11天~ M310[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6----Inox4AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼10BT.12-SST-p-M3x102
11天~ M316[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6----Inox4AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼10BT.12-SST-p-M3x163
11天~ M46[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9----Inox5AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼15BT.16-SST-p-M4x62
11天~ M410[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9----Inox5AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼15BT.16-SST-p-M4x103
11天~ M416[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9----Inox5AL 螺絲BT-SST-p不鏽鋼15BT.16-SST-p-M4x163
12天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20-5Inox6盲孔BT-SST--BT.20-SST-M5-
8天~ M5-不鏽鋼2016-11.511620-12Inox6貫通孔BT-SST-FP--BT.20-SST-FP-M5-
8天~ M510不鏽鋼2016-11.511-20--Inox6螺絲BT-SST-p--BT.20-SST-p-M5x10-
8天~ M516不鏽鋼2016-11.511-20--Inox6螺絲BT-SST-p--BT.20-SST-p-M5x16-
8天~ M6-不鏽鋼2619-1615-25-8Inox8盲孔BT-SST--BT.25-SST-M6-
8天~ M6-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2619-1615725-14Inox8貫通孔BT-SST-FP--BT.25-SST-FP-M6-
8天~ M616[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2619-1615-25--Inox8螺絲BT-SST-p--BT.25-SST-p-M6x16-
8天~ M620不鏽鋼2619-1615-25--Inox8螺絲BT-SST-p--BT.25-SST-p-M6x20-
8天~ M630不鏽鋼2619-1615-25--Inox8螺絲BT-SST-p--BT.25-SST-p-M6x30-
8天~ M8-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3222-1721-30-10Inox9盲孔BT-SST--BT.32-SST-M8-
8天~ M8-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3222-17211030-16Inox9貫通孔BT-SST-FP--BT.32-SST-FP-M8-
8天~ M816[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3222-1721-30--Inox9螺絲BT-SST-p--BT.32-SST-p-M8x16-
8天~ M820[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3222-1721-30--Inox9螺絲BT-SST-p--BT.32-SST-p-M8x20-
8天~ M830不鏽鋼3222-1721-30--Inox9螺絲BT-SST-p--BT.32-SST-p-M8x30-
8天~ M3-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10-6-4盲孔BT-B--BT.12 B-M3-
8天~ M4-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10-6-4盲孔BT-B--BT.12 B-M4-
8天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10-6-4盲孔BT-B--BT.12 B-M5-
8天~ M3-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15-6-5盲孔BT-B--BT.16 B-M3-
8天~ M4-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15-6-5盲孔BT-B--BT.16 B-M4-
8天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15-6-5盲孔BT-B--BT.16 B-M5-
11天~ M6-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9--6--5AG 盲孔BT-B-15BT.16 B-M63
11天~ M4-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119515-10-5貫通孔BT-FP--BT.16 FP-M4-

包裝數為10

8天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119615-10-5貫通孔BT-FP--BT.16 FP-M5-
11天~ M36[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6-----4AL 螺絲BT-p-10BT.12 p-M3x62
11天~ M310[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6-----4AL 螺絲BT-p-10BT.12 p-M3x102
11天~ M316[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6-----4AL 螺絲BT-p-10BT.12 p-M3x163
11天~ M46[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.59.5-6-----4AL 螺絲BT-p-10BT.12 p-M4x62
8天~ M410[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10---4螺絲BT-p--BT.12 p-M4x10-
8天~ M416[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10---4螺絲BT-p--BT.12 p-M4x16-
8天~ M510[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10---4螺絲BT-p--BT.12 p-M5x10-
8天~ M516[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1211.5-9.56-10---4螺絲BT-p--BT.12 p-M5x16-
11天~ M36[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9-----5AL 螺絲BT-p-15BT.16 p-M3x62
11天~ M310[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9-----5AL 螺絲BT-p-15BT.16 p-M3x102
11天~ M316[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9-----5AL 螺絲BT-p-15BT.16 p-M3x163
11天~ M46[聚醯胺 PA] 高科技聚合物161311-9-----5AL 螺絲BT-p-15BT.16 p-M4x62
13天~ M410[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M4x10-
8天~ M416[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M4x16-
13天~ M420[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M4x20-
8天~ M430[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M4x30-
13天~ M510[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M5x10-
12天~ M516[聚醯胺 PA] 高科技聚合物1613-119-15---5螺絲BT-p--BT.16 p-M5x16-
8天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20-6-6盲孔BT-B--BT.20 B-M5-
13天~ M6-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20-6-6盲孔BT-B--BT.20 B-M6-
8天~ M5-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511615-12-6貫通孔BT-FP--BT.20 FP-M5-
8天~ M6-[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511720-12-6貫通孔BT-FP--BT.20 FP-M6-
8天~ M510[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M5x10-
8天~ M516[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M5x16-
8天~ M520[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M5x20-
8天~ M525[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M5x25-
8天~ M610[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M6x10-
8天~ M616[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M6x16-
12天~ M625[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M6x25-
8天~ M640[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2016-11.511-20---6螺絲BT-p--BT.20 p-M6x40-

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務