(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

B.193 滾花抓握旋鈕 熱固性塑料 (型號表)

KNOBS SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2222

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2222
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
D1 d1 d3 直徑 H h 高性能系列 l2 組裝類型 副型號 材質2 外徑 說明 重量
8天~ M516[樹脂] Duroplast1812-13-20---3螺絲B.193-p--B.193/18 p-M5x16-

Loading...

  1. 1

B.193 滾花抓握旋鈕 熱固性塑料的型號2222頁面。
記載關於型號2222之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
102115
102116
102117
2223
2224
2301
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
D1 d1 d3 直徑 H h 高性能系列 l2 組裝類型 副型號 材質2 外徑 說明 重量
8天~ M36[樹脂] Duroplast1511-11-15--Inox2螺絲B.193-SST-p--B.193/15-SST-p-M3x6-
8天~ M310[樹脂] Duroplast1511-11-15--Inox2螺絲B.193-SST-p--B.193/15-SST-p-M3x10-
8天~ M316[樹脂] Duroplast1511-11-15--Inox2螺絲B.193-SST-p--B.193/15-SST-p-M3x16-
8天~ M540[樹脂] Duroplast1812-13-20---3螺絲B.193-p--B.193/18 p-M5x40-
8天~ M525[樹脂] Duroplast1812-13-20---3螺絲B.193-p--B.193/18 p-M5x25-
11天~ M6-[樹脂] Duroplast2214-15-20-6-4盲孔B.193-B--B.193/20 B-M6-

此分類還有這些商品

技術支援服務