MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
旋鈕
B.193 滾花抓握旋鈕 熱固性塑料
篩選條件
清除全部選項
安裝部的種類
軸頸外螺牙
軸頸內螺牙
安裝部 徑 d(mm) 或 公制M
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
顯示選項
安裝部 長度 l(mm)
6
10
16
20
25
30
40
顯示選項
安裝部 材質
不鏽鋼
鋼
黃銅
本體 外徑 D(φ)
15
18
22
26
31
36
40
50
詳細/查看所有選項(8)
本體 高度 L(mm)
11
12
14
18
22.5
23
26
32
詳細/查看所有選項(8)
d1
11
13
15
19
24
27
29
36
顯示所有選項(8)
d3
6
7
8
10
13
14
21
h
5
6
10
11
13
15
17
20
21
顯示所有選項(9)
特性
Inox
l2
2
3
4
6
8
10
12
類型
B.193-B
B.193-FP
B.193-SST
B.193-SST-p
B.193-p
CAD
2D
3D
出貨日
全選
7天以内
10天以内
11天以内
ELESA
B.193 滾花抓握旋鈕 熱固性塑料
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄