(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

固定環 / 塑膠 / 2件式 / ANPS

固定環 / 塑膠 / 2件式 / ANPS

拆卸型分離式固定環。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物。
加壓固定。
適合組裝在怠速軸上作為端部擋塊,用於固定端部限位開關、皮帶輪、支撐銷或其它組件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
319901
319911
319921
319931
319941
319945
319951
319961
319971
319981
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d 外徑 D 厚度 L d1 x 最大鎖緊扭矩
(Nm)
Description
8天~ 123513M412ANPS-12
8天~ 143513M412ANPS-14
8天~ 163513M412ANPS-16
8天~ 184014M40.752ANPS-18
11天~ 204014M40.752ANPS-20
8天~ 225014M52.43ANPS-22
8天~ 255014M52.43ANPS-25
12天~ 305014M52.43ANPS-30
8天~ 356514M50.153ANPS-35
11天~ 406514M50.153ANPS-40

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 軸承固定用 材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767