(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

空氣調理組合 過濾調壓閥+給油器 AC10A-A~AC40A-A

空氣調理組合 過濾調壓閥+給油器 AC10A-A~AC40A-A

利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身,空氣調理組合 過濾調壓閥+給油器。
【特長】
・辨識性提升:360°
・耐環境性提升/從外部環境做杯體的保護,安全性提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AC20A-02-A
AC20A-02C-A
AC30A-02-2-A
AC30A-02-A
AC30A-03-A
AC30A-03D-A
AC30A-03DG-SV-A
AC40A-04-A
AC40A-04D-A
AC40A-06D-A
AC40A-N04G-2-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 排水旋塞 杯體材質 杯體導引 本體尺寸 壓力開關 殘壓排放3口閥
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體20
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出[樹脂] 聚碳酸酯杯體20
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[金屬] 金屬杯體30
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體30
19天 Rc3/8無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體30
19天 Rc3/8無(無壓力接頭連接器)[自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出[樹脂] 聚碳酸酯杯體30
19天 Rc3/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出[樹脂] 聚碳酸酯杯體30
19天 Rc1/2無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體40
19天 Rc1/2無(無壓力接頭連接器)[自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出[樹脂] 聚碳酸酯杯體40
19天 Rc3/4無(無壓力接頭連接器)[自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出[樹脂] 聚碳酸酯杯體40
19天 NPT1/2[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[手動] 手動[金屬] 金屬杯體40

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器調節閥+潤滑器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 釋放 流動方向 標準流程(左→右) 逆止閥
設定壓力 0.05~0.7MPa 冷凝水排出口 附排水開關 給油器油排出口 無排油開關
壓力單位 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa 訂製品規格