(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁偶式無桿缸 滑塊型・滾珠軸承 CY1L Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿缸 滑塊型・滾珠軸承 CY1L Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸。
【特長】
・磁鐵聯軸器構造,應用性廣泛的省空間氣壓缸。
・容易處理配管・配線
・採用中空導桿,配管集中於側面,容易進行配管處理。
・採用特殊開關軌道可安裝磁簧開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CY1L15H-400-F79L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CY1L15H-400-F79L
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
種類 孔口螺牙種類 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 251~50075.1~10.01550.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力H型M螺牙附調整螺栓F7932400759240

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式
環境 泛用 導引方式 滾珠趁套軸承 最高使用壓力(MPa) 0.7
最低使用壓力(MPa) 0.18 開關導軌 規格 內建磁鐵
導線連接器 訂製品規格 滑台表面處理 陽極處理

磁偶式無桿缸 滑塊型・滾珠軸承 CY1L Series的型號CY1L15H-400-F79L頁面。
記載關於型號CY1L15H-400-F79L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CY1L10H-200-A73L
CY1L10H-350
CY1L15H-100
CY1L15H-400B
CY1L15L-350B
CY1L20H-200
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
種類 孔口螺牙種類 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~25031.1~5.01050.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力H型M螺牙附調整螺栓A7332200687734
19天 251~50031.1~5.01050.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力H型M螺牙附調整螺栓--350687734
19天 51~10075.1~10.01550.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力H型M螺牙附調整螺栓--100759240
19天 251~50075.1~10.01550.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力H型M螺牙附緩衝器(附2個)--400759240
19天 251~50075.1~10.01550.1~100.075.1~100.030.1~40.0磁鐵固定力L型M螺牙附緩衝器(附2個)--350759240
19天 101~2501210.1~20.02050.1~100.0100.1~150.040.1~50.0磁鐵固定力H型Rc附調整螺栓--2008611746

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767