(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸。
【特長】
・磁鐵聯軸器構造,應用性廣泛的省空間氣壓缸。
・容易處理配管・配線
・採用中空導桿,配管集中於側面,容易進行配管處理。
・採用特殊開關軌道可安裝磁簧開關。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CY1L15H-320B-A73
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CY1L15H-320B-A73 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 種類 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附緩衝器(附2個) | A73 | 0.5 | 2 | 320 | 75 | 92 | 40 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 磁鐵式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 滾珠趁套軸承 | 最高使用壓力(MPa) | 0.7 |
最低使用壓力(MPa) | 0.18 | 開關導軌 | 有 | 規格 | 內建磁鐵 |
導線連接器 | 無 | 訂製品規格 | 無 | 滑台表面處理 | 陽極處理 |
磁偶式無桿缸 滑塊型・滾珠軸承 CY1L Series的型號CY1L15H-320B-A73頁面。
記載關於型號CY1L15H-320B-A73之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CY1L10H-200-A73L |
CY1L10H-350 |
CY1L15H-100 |
CY1L15H-350B |
CY1L15H-370B-A73L |
CY1L15H-400-F79L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 種類 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 101~250 | 3 | 1.1~5.0 | 10 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附調整螺栓 | A73 | 3 | 2 | 200 | 68 | 77 | 34 | ||
19天 | 251~500 | 3 | 1.1~5.0 | 10 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附調整螺栓 | 無 | - | - | 350 | 68 | 77 | 34 | ||
19天 | 51~100 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附調整螺栓 | 無 | - | - | 100 | 75 | 92 | 40 | ||
19天 | 251~500 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附緩衝器(附2個) | 無 | - | - | 350 | 75 | 92 | 40 | ||
19天 | 251~500 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附緩衝器(附2個) | A73 | 3 | 2 | 370 | 75 | 92 | 40 | ||
19天 | 251~500 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 30.1~40.0 | 磁鐵固定力H型 | M螺牙 | 附調整螺栓 | F79 | 3 | 2 | 400 | 75 | 92 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策