(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現優異潤滑保持性的磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series。
【特長】
・氣壓缸筒內、外圓面安裝了潤滑定位圈,提高了潤滑性能
・同時安裝液壓緩衝器和調節螺栓,保證行程位置的重複精度
・質量:最大15%削減 (0.96kg:既有1.13kg)
・全長:最大15mm縮短(240mm:既有255mm)
・有3種調整形式可選擇
・調整螺栓,使行程位置精度提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CY1S25-150BZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CY1S25-150BZ
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 孔口螺牙種類 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2502010.1~20.02550.1~100.075.1~100.050.1~75.0兩側配管Rc緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬)--150709654

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式
環境 泛用 導引方式 滑動軸承導引型 最高使用壓力(MPa) 0.7
最低使用壓力(MPa) 0.18 開關導軌 規格 內建磁鐵
導線連接器 滑台表面處理

磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series的型號CY1S25-150BZ頁面。
記載關於型號CY1S25-150BZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CY1S15-300BZ
CY1S20-250BZ
CY1S20-300BZ
CY1S32-100Z
CY1SG10-150BZ
CY1SG10-150Z
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 孔口螺牙種類 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 251~50075.1~10.01550.1~100.050.1~75.030.1~40.0兩側配管M螺牙緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬)--300607340
19天 101~2501210.1~20.02050.1~100.075.1~100.040.1~50.0兩側配管Rc緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬)--250708746
19天 251~5001210.1~20.02050.1~100.075.1~100.040.1~50.0兩側配管Rc緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬)--300708746
19天 51~1003020.1~40.03250.1~100.0100.1~150.050.1~75.0兩側配管Rc兩端阻尼螺絲(前端為樹脂)--1008511666
19天 101~25031.1~5.010~50.050.1~75.030.1~40.0集中配管M螺牙緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬)--150455834
19天 101~25031.1~5.010~50.050.1~75.030.1~40.0集中配管M螺牙兩端阻尼螺絲(前端為樹脂)--150455834

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767