(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series

軸承耐受能力高的磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series。
【特長】
・缸筒外周形成良好的潤滑膜,耐久性更加提高
・滑動阻力減小

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CY3R32-500

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CY3R32-500
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 開關導軌 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---5007653.555

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式
環境 泛用 導引方式 直接安裝型 最高使用壓力(MPa) 0.7
規格 內建磁鐵 訂製品規格 種類 氣壓缸
滑台表面處理 硬質陽極處理

磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series的型號CY3R32-500頁面。
記載關於型號CY3R32-500之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CY3R10-250
CY3R10-300
CY3R10-50
CY3R32-600
CY3R32-700
CY3R32-700-Z73L
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 開關導軌 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
39天 101~2500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2503825.526
39天 251~5000.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---3003825.526
39天 31~500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---503825.526
39天 501~10001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---6007653.555
39天 501~10001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---7007653.555
19天 501~10001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝墊Z73327007653.555

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767