(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series

磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series

軸承耐受能力高的磁偶式無桿缸直接安裝型 CY3R Series。
【特長】
・缸筒外周形成良好的潤滑膜,耐久性更加提高
・滑動阻力減小

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CY3R6-50
CY3R6-100
CY3R6-150
CY3R6-200
CY3R10-50
CY3R10-60
CY3R10-100
CY3R10-150
CY3R10-200
CY3R10-250
CY3R10-300
CY3R15-50
CY3R15-100
CY3R15-150
CY3R15-150N
CY3R15-200
CY3R15-250
CY3R15-270-A93L
CY3R15-300
CY3R15-350
CY3R15-400
CY3R15-450
CY3R15-500
CY3R20-100
CY3R20-150
CY3R20-200
CY3R20-250
CY3R20-300
CY3R20-350
CY3R20-400
CY3R20-450
CY3R20-500
CY3R20-600
CY3R20-620
CY3R20-700
CY3R20-800
CY3R25-100
CY3R25-1000
CY3R25-150
CY3R25-200
CY3R25-250
CY3R25-300
CY3R25-350
CY3R25-400
CY3R25-450
CY3R25-450-M9BW
CY3R25-500
CY3R25-600
CY3R25-700
CY3R25-800
CY3R32-100
CY3R32-1400
CY3R32-150
CY3R32-200
CY3R32-250
CY3R32-300
CY3R32-350
CY3R32-400
CY3R32-450
CY3R32-500
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 開關導軌 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
39天 31~500.2~1.06~50.0~25.0~20.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---503418.519
39天 51~1000.2~1.06~50.0~25.0~20.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1003418.519
8天 101~2500.2~1.06~50.0~25.0~20.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1503418.519
39天 101~2500.2~1.06~50.0~25.0~20.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2003418.519
39天 31~500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---503825.526
19天 51~1000.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝墊---603825.526
8天 51~1000.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1003825.526
8天 101~2500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1503825.526
8天 101~2500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2003825.526
39天 101~2500.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2503825.526
39天 251~5000.4~1.010~50.025.1~50.020.1~30.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---3003825.526
39天 31~501~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---505331.532
39天 51~1001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1005331.532
8天 101~2501~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---1505331.532
19天 101~2501~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝墊---1505331.532
39天 101~2501~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2005331.532
8天 101~2501~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---2505331.532
19天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝墊A93322705331.532
8天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---3005331.532
8天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---3505331.532
8天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---4005331.532
39天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---4505331.532
39天 251~5001~1.01550.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型M螺牙橡膠緩衝---5005331.532
39天 51~1001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---1006237.539
39天 101~2501.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---1506237.539
39天 101~2501.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---2006237.539
39天 101~2501.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---2506237.539
39天 251~5001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---3006237.539
39天 251~5001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---3506237.539
8天 251~5001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---4006237.539
39天 251~5001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---4506237.539
39天 251~5001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---5006237.539
39天 501~10001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---6006237.539
19天 501~10001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝墊---6206237.539
39天 501~10001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---7006237.539
39天 501~10001.11.1~5.02050.1~100.025.1~50.030.1~40.00.16標準型Rc橡膠緩衝---8006237.539
39天 51~1001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---1007042.544
19天 501~10001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝墊---10007042.544
39天 101~2501.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---1507042.544
39天 101~2501.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---2007042.544
39天 101~2501.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---2507042.544
39天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---3007042.544
39天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---3507042.544
39天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---4007042.544
39天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---4507042.544
19天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝墊M9BW0.524507042.544
39天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---5007042.544
39天 501~10001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---6007042.544
39天 501~10001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---7007042.544
39天 501~10001.21.1~5.02550.1~100.025.1~50.040.1~50.00.15標準型Rc橡膠緩衝---8007042.544
39天 51~1001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---1007653.555
19天 1001~20001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝墊---14007653.555
39天 101~2501.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---1507653.555
39天 101~2501.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---2007653.555
39天 101~2501.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---2507653.555
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---3007653.555
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---3507653.555
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---4007653.555
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---4507653.555
39天 251~5001.51.1~5.03250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.14標準型Rc橡膠緩衝---5007653.555

Loading...

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式
環境 泛用 導引方式 直接安裝型 最高使用壓力(MPa) 0.7
規格 內建磁鐵 訂製品規格 種類 氣壓缸
滑台表面處理 硬質陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767