(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
軸承性能提升 磁偶式無桿氣壓缸 CY3B。
【特長】
・在氣壓缸管外周面有裝配滑脂保持環,提昇耐久性
・軸承性能提昇,摩擦阻抗降低
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CY3B25-300
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 磁鐵式 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 基本型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.7 | 緩衝 | 橡膠緩衝墊 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
磁偶式無桿氣壓缸 基本型 CY3B的型號CY3B25-300頁面。
記載關於型號CY3B25-300之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CY3B10-250 |
CY3B10-300 |
CY3B10-330 |
CY3B25-380 |
CY3B25-400 |
CY3B25-450 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 孔口螺牙種類 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 101~250 | 0.4 | ~1.0 | 10 | ~50.0 | 泛用 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.16 | M螺牙 | 無 | 250 | 38 | 25 | 25 | ||
19天 | 251~500 | 0.4 | ~1.0 | 10 | ~50.0 | 泛用 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.16 | M螺牙 | 無 | 300 | 38 | 25 | 25 | ||
19天 | 251~500 | 0.4 | ~1.0 | 10 | ~50.0 | 泛用 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.16 | M螺牙 | 無 | 330 | 38 | 25 | 25 | ||
19天 | 251~500 | 1.2 | 1.1~5.0 | 25 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | Rc | 無 | 380 | 70 | 46 | 46 | ||
19天 | 251~500 | 1.2 | 1.1~5.0 | 25 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | Rc | 無 | 400 | 70 | 46 | 46 | ||
19天 | 251~500 | 1.2 | 1.1~5.0 | 25 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | Rc | 無 | 450 | 70 | 46 | 46 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策