(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁偶式無桿氣壓缸 基本型 CY3B (型號表)

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿氣壓缸 基本型 CY3B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

軸承性能提升 磁偶式無桿氣壓缸 CY3B。
【特長】
・在氣壓缸管外周面有裝配滑脂保持環,提昇耐久性
・軸承性能提昇,摩擦阻抗降低

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CY3B25-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CY3B25-100
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 51~1001.21.1~5.02550.1~100.0泛用25.1~50.040.1~50.00.15Rc100704646

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式
導引方式 基本型 最高使用壓力(MPa) 0.7 緩衝 橡膠緩衝墊
滑台表面處理 硬質陽極處理

磁偶式無桿氣壓缸 基本型 CY3B的型號CY3B25-100頁面。
記載關於型號CY3B25-100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CY3B10-250
CY3B10-300
CY3B10-330
CY3B25-150
CY3B25-300
CY3B25-380
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2500.4~1.010~50.0泛用~25.020.1~30.00.16M螺牙250382525
19天 251~5000.4~1.010~50.0泛用~25.020.1~30.00.16M螺牙300382525
19天 251~5000.4~1.010~50.0泛用~25.020.1~30.00.16M螺牙330382525
19天 101~2501.21.1~5.02550.1~100.0泛用25.1~50.040.1~50.00.15Rc150704646
19天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.0泛用25.1~50.040.1~50.00.15Rc300704646
19天 251~5001.21.1~5.02550.1~100.0泛用25.1~50.040.1~50.00.15Rc380704646

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767