(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
縮減高度、長度尺寸、功能多的機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series。
【特長】
・導軌一體型,工件可直接裝載<
・全長(Z)尺寸縮短Max140mm
・高度(H)尺寸降低Max36%
・質量減少をMax55%
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY3M16-800
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) | 50.1~100.0 | 導引方式 | 滑動軸承導引型 |
最高使用壓力(MPa) | 0.7 | 緩衝 | 空氣緩衝 | 規格 | 內建磁鐵 |
導線連接器 | 無 | 訂製品規格 | 無 | 種類 | 氣壓缸 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series的型號MY3M16-800頁面。
記載關於型號MY3M16-800之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY3M16-500L-M9BW |
MY3M16-600 |
MY3M25-1400 |
MY3M25-900L-M9N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 孔口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 18 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.2 | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | L | 500 | 65 | 64 | 33 | ||
19天 | 501~1000 | 18 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.2 | M5 | 無 | - | - | 無組件 | 600 | 65 | 64 | 33 | ||
19天 | 1001~2000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | Rc | 無 | - | - | 無組件 | 1400 | 95 | 87 | 45 | ||
19天 | 501~1000 | 38 | 20.1~40.0 | 25 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | Rc | M9N | 0.5 | 2 | L | 900 | 95 | 87 | 45 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策