(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series (型號表)

SMC MY TYPE

機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

縮減高度、長度尺寸、功能多的機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series。
【特長】
・導軌一體型,工件可直接裝載<
・全長(Z)尺寸縮短Max140mm
・高度(H)尺寸降低Max36%
・質量減少をMax55%

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY3M16-500L-M9BW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY3M16-500L-M9BW
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 251~5001810.1~20.01650.1~75.030.1~40.00.2M5M9BW0.52L500656433

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式
環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0 導引方式 滑動軸承導引型
最高使用壓力(MPa) 0.7 緩衝 空氣緩衝 規格 內建磁鐵
導線連接器 訂製品規格 種類 氣壓缸
滑台表面處理 硬質陽極處理

機械式無桿缸 滑動軸承導軌型 MY3M Series的型號MY3M16-500L-M9BW頁面。
記載關於型號MY3M16-500L-M9BW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY3M16-600
MY3M16-800
MY3M25-1400
MY3M25-900L-M9N
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 501~10001810.1~20.01650.1~75.030.1~40.00.2M5--無組件600656433
19天 501~10001810.1~20.01650.1~75.030.1~40.00.2M5--無組件800656433
19天 1001~20003820.1~40.02575.1~100.040.1~50.00.15Rc--無組件1400958745
19天 501~10003820.1~40.02575.1~100.040.1~50.00.15RcM9N0.52L900958745

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767