(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY2H/HT Series

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY2H/HT Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

薄型・低重心設計的機械式無桿缸 線性滑軌型 MY2H/HT Series。
【特長】
・不降低搬送能力的情況下實現薄型化。
・依照盡量縮小氣壓缸高度尺寸的概念設計的商品。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY2H16G-350L-M9BL
MY2H25G-350L-M9BWVL
型號數量折扣標準
出貨日
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 磁簧開關 滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 1510.1~20.01620.1~30.00.15M螺牙M9B7050.428
19天 3220.1~40.02530.1~40.00.1RcM9BWV10071.737

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 行程(範圍)(mm) 251~500
無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 50.1~75.0 導引方式 線性滑軌1軸 最高使用壓力(MPa) 0.8
配管形式 集中配管型 規格 內建磁鐵 導線長度(m) 3
導線連接器 開關數 2 行程調整組件記號 L
訂製品規格 種類 氣壓缸 行程(mm) 350
滑台表面處理 硬質陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767