(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用線性滑軌的機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series。
【特長】
・適合Φ10~40(直徑10mm~40mm)小型/中型尺寸。
・因為採用線性滑軌,所以可以實現高往復定位精度
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1H16-400L-M9BZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1H16-400L-M9BZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 10.8 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 標準型 | 空氣緩衝 | M9B | 5 | 2 | L | 無 | 400 | 80 | 60 | 40 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 線性滑軌型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 |
孔口螺牙種類 | M螺牙 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
端點鎖定 | 無端點鎖定 | 種類 | 氣壓缸 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series的型號MY1H16-400L-M9BZ頁面。
記載關於型號MY1H16-400L-M9BZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY1H10G-250H-M9BWL |
MY1H16-150L |
MY1H16-200L-M9BZ |
MY1H16G-150 |
MY1H16G-300L-A93L |
MY1H20-250L6-M9BVZ-XC56 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 101~250 | 6.1 | 5.1~10.0 | 10 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 0.2 | 集中配管型 | 橡膠緩衝墊 | M9BW | 3 | 2 | H | 無 | 250 | 50 | 43 | 27 | ||
19天 | 101~250 | 10.8 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 標準型 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | L | 無 | 150 | 80 | 60 | 40 | ||
19天 | 101~250 | 10.8 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 標準型 | 空氣緩衝 | M9B | 5 | 2 | L | 無 | 200 | 80 | 60 | 40 | ||
19天 | 101~250 | 10.8 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 集中配管型 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無組件 | 無 | 150 | 80 | 60 | 40 | ||
19天 | 251~500 | 10.8 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 集中配管型 | 空氣緩衝 | A93 | 3 | 2 | L | 無 | 300 | 80 | 60 | 40 | ||
19天 | 101~250 | 17.6 | 10.1~20.0 | 20 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 0.15 | 標準型 | 空氣緩衝 | M9BV | 5 | 2 | L6 | 附定位銷孔 | 250 | 100 | 78 | 46 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策