(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用線性滑軌的機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series。
【特長】
・適合Φ10~40(直徑10mm~40mm)小型/中型尺寸。
・因為採用線性滑軌,所以可以實現高往復定位精度

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1H16-150L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1H16-150L
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~25010.810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.00.15標準型空氣緩衝--L150806040

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式
環境 泛用 導引方式 線性滑軌型 最高使用壓力(MPa) 0.8
孔口螺牙種類 M螺牙 規格 內建磁鐵 導線連接器
端點鎖定 無端點鎖定 種類 氣壓缸 滑台表面處理 硬質陽極處理

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H Series的型號MY1H16-150L頁面。
記載關於型號MY1H16-150L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY1H10G-150H-M9BL
MY1H10G-200H-M9BWL
MY1H10G-250H-M9BWL
MY1H16-200L-M9BZ
MY1H16-300L
MY1H16-400L-M9BZ
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2506.15.1~10.010~50.025.1~50.020.1~30.00.2集中配管型橡膠緩衝墊M9B32H150504327
19天 101~2506.15.1~10.010~50.025.1~50.020.1~30.00.2集中配管型橡膠緩衝墊M9BW32H200504327
19天 101~2506.15.1~10.010~50.025.1~50.020.1~30.00.2集中配管型橡膠緩衝墊M9BW32H250504327
19天 101~25010.810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.00.15標準型空氣緩衝M9B52L200806040
19天 251~50010.810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.00.15標準型空氣緩衝--L300806040
19天 251~50010.810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.00.15標準型空氣緩衝M9B52L400806040

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767