(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對扭矩強的機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C。
【特長】
・即使施加偏載重,也可平順地作動
・可對應長行程


・外型規格與標準品一致

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1C16-400A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1C16-400A
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
連接口徑 配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 種類 適用型式 側面支座型 尺寸A 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~5001810.1~20.016機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[滾動導引] 凸輪導引型30.1~40.00.80.15M5標準型M螺牙空氣緩衝內建磁鐵--A氣壓缸---400806840鍍無電解鎳

Loading...

  1. 1

機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C的型號MY1C16-400A頁面。
記載關於型號MY1C16-400A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY-S32A
MY-S40A
MY1C16-1000
MY1C16-500L
MY1C20-420L
MY1C20-700L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
連接口徑 配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 種類 適用型式 側面支座型 尺寸A 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
8天 其他------------------------側面支座MY1C32A型100-----
19天 其他------------------------側面支座MY1C40A型120-----
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10001810.1~20.016機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[滾動導引] 凸輪導引型30.1~40.00.80.15M5標準型M螺牙空氣緩衝內建磁鐵--無組件氣壓缸---1000806840鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~5001810.1~20.016機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[滾動導引] 凸輪導引型30.1~40.00.80.15M5標準型M螺牙空氣緩衝內建磁鐵--L氣壓缸---500806840鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~5002520.1~40.020機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[滾動導引] 凸輪導引型40.1~50.00.80.15M5標準型M螺牙空氣緩衝內建磁鐵--L氣壓缸---4201007246鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10002520.1~40.020機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[滾動導引] 凸輪導引型40.1~50.00.80.15M5標準型M螺牙空氣緩衝內建磁鐵--L氣壓缸---7001007246鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767