(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對扭矩強的機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C。
【特長】
・即使施加偏載重,也可平順地作動
・可對應長行程
・外型規格與標準品一致
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1C32-840H-Z734
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1C32-840H-Z734 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 連接口徑 | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 種類 | 適用型式 | 側面支座型 | 尺寸A | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 49 | 40.1~60.0 | 32 | 機械連接式 | 100.1~150.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.1 | Rc1/8 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | Z73 | 0.5 | 無 | 4 | H | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 840 | 132 | 102 | 68 | 鍍無電解鎳 |
Loading...
機械接合式無桿氣缸/凸輪隨動導軌型 MY1C的型號MY1C32-840H-Z734頁面。
記載關於型號MY1C32-840H-Z734之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY1C16-400A |
MY1C16-500L |
MY1C20-420L |
MY1C40-500 |
MY1C40G-700L |
MY1C40G-900-Z73 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 連接口徑 | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 種類 | 適用型式 | 側面支座型 | 尺寸A | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 18 | 10.1~20.0 | 16 | 機械連接式 | 50.1~100.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 30.1~40.0 | 0.8 | 0.15 | M5 | 標準型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | A | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 400 | 80 | 68 | 40 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 18 | 10.1~20.0 | 16 | 機械連接式 | 50.1~100.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 30.1~40.0 | 0.8 | 0.15 | M5 | 標準型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | L | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 500 | 80 | 68 | 40 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 25 | 20.1~40.0 | 20 | 機械連接式 | 50.1~100.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 40.1~50.0 | 0.8 | 0.15 | M5 | 標準型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | L | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 420 | 100 | 72 | 46 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 68 | 60.1~80.0 | 40 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 75.1~100.0 | 0.8 | 0.1 | Rc1/4 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 500 | 162 | 118 | 84 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 68 | 60.1~80.0 | 40 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 75.1~100.0 | 0.8 | 0.1 | Rc1/4 | 集中配管型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | L | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 700 | 162 | 118 | 84 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 68 | 60.1~80.0 | 40 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 75.1~100.0 | 0.8 | 0.1 | Rc1/4 | 集中配管型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | Z73 | 0.5 | 無 | 2 | 無組件 | 無 | 氣壓缸 | - | - | - | 900 | 162 | 118 | 84 | 鍍無電解鎳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策